お取引場所の地域-言語を選択してください。

EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)ノイズ対策部品 PLT10H (コモンモードチョークコイル)
こんな方におすすめ CASE 2

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

こんな方におすすめ

CASE2 AM・FM帯のノイズに対応したい!

CASE2 AM・FM帯のノイズに対応したい!

こんなことでお困りではありませんか・・・?

AM・FM帯 (数MHz〜100MHz) のノイズ除去・抑制をしたいがちょうど良いノイズ対策部品が見つからなくて・・・

Yコンデンサではノイズが全く落ちない・・・

Yコンデンサをシャーシに繋げて使えない為、コモンモードノイズが落とせない・・・

ムラタのPLT10Hを使えば、AM・FM帯のノイズ対策ができます!

その理由とは・・・

お悩み解決の3つの理由!

  • PLTは低周波 (数十MHz) 帯域でのノイズ抑制効果が他社に比べて高いのが特徴です。
  • グランドに影響されやすいコンデンサと異なり、グランドが不要のため、その影響はありません。また、シャーシに繋げなくてOKですので取り扱いが容易です。
  • コモンモードコイルだけでなく、ディファレンシャルモードノイズの抑制も可能なハイブリッドタイプです。

こんな方におすすめ トップに戻る

ノイズ対策の最新トレンドを配信! EMICON-FUN! へ

製品に関するお問い合わせ

メールでのお問い合わせはこちら