お取引場所の地域-言語を選択してください。

LCフィルタセルラー向け

セルラー向け商品ラインアップ

フィルタタイプ:バンドパスフィルタ / ローパスフィルタ / ハイパスフィルタ
対応周波数:500MHz~8GHz
サイズ:0.65×0.5mm~2.5×2.0mm

5G NR(New Radio)対応商品も取り揃えております。

LCフィルタ

バンドパスフィルタ(BPF)

ローパスフィルタ(LPF)

ハイパスフィルタ(HPF)

品番の読み方

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
L F B 1 8 2 G 4 5 C E 3 D 4 2 3
①識別記号(固定):チップ多層LCフィルタ=LF
②品種
B:バンドパスフィルタ(BPF)
L:ローパスフィルタ(LPF)
H:ハイパスフィルタ(HPF)
③サイズ:部品のL×W寸法(右表を参照)
④中心周波数
894M:894MHz
2G45:2450MHz
⑤シリーズ名:端子形状やフィルタの種類
⑥当社管理No.
サイズ L(mm) W(mm)
0Q 0.65 0.50
15 1.00 0.50
1X 1.35 1.05
18 1.60 0.80
21 2.00 1.25
2H 2.50 2.00