お取引場所の地域-言語を選択してください。

テクニカルガイド小型・高性能のLQP03_02シリーズによる基盤占有面積削減のご提案

従来型携帯電話 vs 3G/LTE対応スマートフォン使用数量比較

近年、携帯電話 (スマートフォン) に使用される送受信バンド数の増加に伴い、RFマッチング、RFチョークに使われる小型インダクタの使用数量が増加傾向にあります。また、セットの小型、薄型要求も重なり、部品への小型化ニーズが高まっている状況です。

Comparison of Number of Inductors used in Conventional Mobile Phones vs. 3G/LTE Smart Phones

インダクタのダウンサイジングによる小型化の提案

部品単体でのサイズ比較

今後の3G/LTE対応のスマートフォンの設計に対しては、0603mm (0201inch) サイズLQP03_02シリーズを提案します。

部品単体でのサイズ比較

0.18/0.5×100=0.36%
部品単体比較で64%の小型化を実現しています。

インダクタを50個使用した際の占有面積比較

インダクタを50個使用した際の占有面積比較

使用数量50個使用前提では、25-9=16mm2もの基板占有面積削減の効果
(半田付け部は除く部品部分での比較)

LQP03T_02なら小型化しても性能低下が少ない

独自の内部構造によりHigh Qを実現したLQP03T_02シリーズ

LQP03_02は独自の内部電極形成技術、高精度積層技術により、同業の同サイズ積層品に較べ高いQ値を実現しています。

LQP03T_ 02 Series achieved High Q with a unique internal structure

- 1005mm (0402inch) サイズ vs 0603mm (0201inch) サイズの特性比較 (10nH) -

一回り大型な1005mmサイズ品との比較においても0603mmサイズLQP03_02は遜色ないQ特性を実現しております。

Characteristics Comparison of 1005 mm (0402 inch) Size vs. 0603 mm (0201 inch) Size (10 nH)

その他の事例

高周波
RF回路内のロス低減のご提案

RF回路の損失は整合回路に使用するインダクタのQの大きさによっても左右されます。RF回路内のロスを低減するために最適な製品をご提案いたします。

RF Inductors Proposal of the Loss Reduction in the RF Circuit

高周波
PA・電源ラインにおけるノイズ対策技術のご提案 -チョーク用電源系インダクタの活用例-

RF信号品位改善 (帯域外の不要輻射改善) を目的とした、チップインダクタを活用した携帯端末のPA・電源ラインのノイズ対策方法をご紹介いたします。

RF Inductors Proposal of the Noise Suppression Technology in the PA and Power Line -Example of Using Power Inductors for Chokes-

電源系
小型化しながら効率を維持する方法

DC-DCコンバーターの小型化に伴う高周波化にお困りではないでしょうか?効率を維持しながら小型化する方法をご紹介いたします。

電源系 小型化しながら効率を維持する方法