お取引場所の地域-言語を選択してください。

高周波回路用インダクタセレクションガイド(一般用(0.8×0.4mm 以下))

代表タイプ

  • フィルムタイプ
  • 巻線タイプ
  • 積層タイプ
高周波回路用インダクタ フィルムタイプ・巻線タイプ・積層タイプ

高周波回路用インダクタは、無線通信機能を有するRF部のマッチング用途やチョーク用途に使われます。
3つの特長ある工法を用いることで用途によって最適なシリーズを選択することができます。スマートフォンや、モジュール向けには、小型で高いQ特性をもつフィルムタイプのLQPシリーズが最適です。また、1005mm以上のサイズにおいては、基地局やSTB向けに、HighQで大きな定格電流値を有する巻線タイプのLQWシリーズ、コストと性能のバランスがよく、長い市場実績より自動車向けに幅広く対応する積層タイプのLQGシリーズをおすすめします。また、電源ライン用に磁性材料を用いたチョーク回路に最適なLQW_CNシリーズ、LQW_Hシリーズなどの商品も用意しています。使用用途、サイズ、Q特性の関係を示した選択ツールを用いて最適なラインアップシリーズを選択ください。

一般用 (0.8×0.4mm 以下)

セレクションツール

ラインアップ一覧表 (0.8×0.4mm 以下)

チャート内の品名をクリックすると、対象品番一覧を確認できます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
小型サイズ(0.8×0.4mm 以下)ラインアップ一覧表 LQP01HV LQP02HV LQP02HQ LQP02TQ LQP02TN LQP03HQ LQP03TN LQP03TG LQP03PN LQW03AW LQW04AN スペック比較はこちら スペック比較はこちら スペック比較はこちら スペック比較はこちら  スペック比較はこちら

[LQP series category]

LQP**TN/LQP**TG series : Standard type, LQP02TQ/LQP02HQ/LQP03HQ series : High Q type, LQP01HV/LQP02HV series : Super High Q type

  • Q value @800MHz for item around 10nH

ラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
高周波回路用 (0.8×0.4mm 以下)
構造 サイズコード
(in mm)
シリーズ略称/外観 シリーズ名 高さ
(mm/max)
インダクタンス範囲 定格電流範囲 スペックシート 品番リスト
巻線非磁性コアタイプ 0603 LQW03A 画像 LQW03AW_00 0.45 1nH - 15.5nH 230mA - 900mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
0804 LQW04A 画像 LQW04AN_00 0.45 0.8nH - 33nH 140mA - 1.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQW04AN_10 0.45 36nH - 56nH 180mA - 200mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQW04AN_20 0.45 36nH - 56nH 120mA - 155mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
フィルムタイプ 0201 LQP01 画像 LQP01HV_02 0.213 0.3nH - 16nH 70mA - 500mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
0402 LQP02 画像 LQP02HQ_02 0.32 0.2nH - 56nH 100mA - 1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQP02HV_02 0.32 0.4nH - 27nH 120mA - 1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQP02TQ_02 0.22 0.2nH - 22nH 120mA - 990mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQP02TN_02 0.22 0.2nH - 39nH 90mA - 320mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
0603 LQP03 画像 LQP03HQ_02 0.42 0.5nH - 470nH 50mA - 1.1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQP03TN_02 0.33 0.6nH - 270nH 60mA - 850mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQP03TG_02 0.33 0.1nH - 120nH 80mA - 850mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQP03PN_02 0.33 2.2nH - 4.7nH 900mA - 1.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る