お取引場所の地域-言語を選択してください。

近距離無線用インダクタNFCでのインダクタの利用について

NFCでインダクタが使われる理由について説明します。

NFCとは

Near Field Communicationの略称で、13.56MHzの周波数を利用する、
通信距離10cm程度の近距離無線通信技術です。

1.NFCとは

スマートフォン、タブレット端末でのNFCの採用が増加しています。

3.NFCの使用例

NFCの送信回路に使用されるインダクタ

NFC-ICの高調波を除去するためのローパスフィルタとしてインダクタが使用されています。

NFCの送信回路に使用されるインダクタ

NFC用途に適したインダクタ