製品の品番または品番の一部を入力してください
DC12V入力。 MHM305タイプから、イオン量を約1.6倍に増やしたモデルです。 イオン量は増量していますが、オゾン発生量は当社従来製品同等に抑制しております。 高圧電源部品を共通化することで、MHM305タイプよりも注文から工場出荷までのリードタイムを短縮します。
DC12V入力。MHM306タイプから、イオン量を約1.6倍、オゾン量を約1.3倍に増やしたモデルです。高圧電源部品を共通化することで、MHM306タイプよりも注文から工場出荷までのリードタイムを短縮します。
DC12V入力。MHM305タイプから、イオン量を増やしつつ、オゾン発生を極力低減設計したモデルです。
DC12V入力。MHM305タイプから、オゾン量を増やしたモデルです。
DC12V入力。イオナイザのベースモデル。オゾン発生を極力低減設計したモデルです。
お問い合わせはこちら