製品の品番または品番の一部を入力してください
独自の高圧回路・絶縁技術と発生子構造設計により、より低電圧で効率的にイオンを発生させる高信頼性・高安全性イオナイザモジュールです。イオン発生子に駆動電源を配線するモジュール構造を採用しており、セット組み込みに対し高い設計自由度を実現しています。 また、イオン量を変えず、発生するオゾン量を制御することにより、用途に応じたモデルの選択が可能です。
DC12V入力対応のイオナイザです。マイナスイオン発生モデルであり、用途に応じたイオン、オゾン発生量の選択が可能です。
AC入力タイプのイオナイザです。商用交流入力に直接接続する事で、容易にイオナイザ駆動が可能です。
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?