お取引場所の地域-言語を選択してください。

マイクロブロア(エアポンプ)デモンストレーション動画

マイクロブロアのデモンストレーション動画

マイクロブロアの特徴

MZB1001T02

デモンストレーション

マイクロブロア MZB1001T02(流量タイプ)

マイクロブロア MZB3004T04(圧力タイプ)

マイクロブロア MZB4001T05(圧力流量タイプ)

ムラタのマイクロブロア(エアポンプ)

マイクロブロアの最大のポイントは駆動源にセラミックスを用いたことにあります。セラミックスの超音波振動を応用して「空気ポンプ」として動作させる構造設計を行い、非常に小型・薄型・静音のエアデバイスを実現することに成功しました。

テクニカルガイド

エアポンプ(空気ポンプ)の仕組みと動作原理、またムラタのマイクロブロア(マイクロポンプ)の特長について紹介します。