お取引場所の地域-言語を選択してください。

マイクロブロア(エアポンプ) マイクロブロアの特長

​

静かな環境でポンプを使える

人の可聴域に関する図
イメージ画像1

マイクロブロアは、駆動源に圧電素子の超音波振動を利用したデバイスです。
マイクロブロアで使用する圧電素子は、超音波帯の振動(20kHz以上)であるため、人には聞こえず非常に静かです。※1

動作音が気になる環境(例えば、図書館のような静かな空間や、赤ちゃんが寝ている部屋)でご使用いただいても、周囲に動作音を響かせることがありません。

  • ※1人間の可聴域外ですが、ごく稀に聞こえる場合があります。
    高流量タイプ(MZB1001T02)においては、空気吐出時に若干の風切り音が生じます。

デモンストレーション動画

【静音】動作音編

マイクロブロアの動作音をマイクで集音しているデモンストレーション動画です。
マイクロブロアの動作音の静かさをご体感いただけます。

利用者の日常生活を制限しないウェアラブルデバイス用途に

マイクロブロアの寸法図。マイクロブロアの直径は19ミリ、厚みは2.3ミリ、重さは4.5グラムです。大きさは10円玉相当、厚みはイヤホンジャックの直径相当です。
イメージ画像2

マイクロブロアの大きさは20mm×20mm程度。厚みは最薄の製品で2.3㎜となっています。
圧電素子を駆動源に使用することで、非常に軽量かつコンパクトなデザインを実現しています。
小型・薄型であるため、部品の配置スペースが制限される小型のデバイスにもお使いいただけます。
また、軽量であるため、軽さが重要視されるウェアラブル機器にも適しています。
スマートな形状を活かし、自由なレイアウトで配置いただくことが可能です。

デモンストレーション動画

【加圧(膨張)】風船編

マイクロブロア(MZB3004T04)を使用したデモンストレーション動画です。
動画の最後に、配置のレイアウト例をアニメーションでご紹介しています。

身に着けても快適なブロア(ポンプ)

圧電素子の振幅に関する図。当社調べでは、従来のモータ型は機械的な振動音が大きくなります。
イメージ画像3

圧電素子の振幅は(数十µm)程度と非常に小さい振幅であるため、人が身に着けていてもポンプの動作振動を感じません。
また、従来のモーターポンプのような気になる振動音もほとんど発生しません。

ウェアラブル機器においても、不快な振動を感じることなく非常に快適にお使いいただくことができます。

デモンストレーション動画

【薄型・振動レス】エアレーション編

マイクロブロア(MZB1001T02)を使用したデモンストレーション動画です。
薄型・振動レスでありながら、高い空気流量でエア供給することが可能です。

吸引用途にも使える

マイクロブロアの吸引と吐出に関する図
イメージ画像4

マイクロブロアは、片側(吸引側)から空気を吸引し、他方(吐出側)へと空気を送り出すデバイスです。
吸引側を使用すれば、吸引用途にもご使用いただくことが可能です。※2

  • ※2一部、吸引圧を保証していない製品もあります。

デモンストレーション動画

マイクロブロアを使用した吸引デモンストレーション動画です。

【負圧】吸着編

マイクロブロア(MZB1001T02)を使用したデモンストレーション動画です。
マイクロブロアの空気圧を利用し、おもりを吸着して持ち上げる様子をご紹介します。

【応答性】間接液体搬送編

マイクロブロア(MZB1001T02)を使用したデモンストレーション動画です。
2つのマイクロブロアを吐出用 / 吸引用で使い分け、空気圧を利用した間接的な液体搬送を行います。

【負圧】ペットボトルつぶし(吸引)編

マイクロブロア(MZB4001T05)を使用したデモンストレーション動画です。
高い吸引力により、空のペットボトルが急速に潰れる様子を紹介します。

【負圧】粘度のある液体吸引編

粘度のある液体を、MZB4001T05の空気吸引によって移動させるデモを紹介します。
MZB4001T05の高い空気吸引圧にご注目ください。

脈動がない吐出でスムーズな供給

空気の流量に関する比較図1。当社調べでは、一般的なモータ式ダイヤフラムポンプの流量は脈動ありです。ムラタのマイクロブロアの流量は脈動レスです
イメージ画像5

マイクロブロアはポンプ駆動部に圧電体の高速振動を応用しているので、吐出される空気の脈動がほとんどなく、安定した流量の空気吐出が可能です。
マイクロブロアを使用すれば、空気の脈動がセンシング精度に影響を及ぼすような計測器においても、高精度の測定が可能です。

デモンストレーション動画

【軽量・高流量】ホバークラフト編

マイクロブロア(MZB1001T02)を使用したデモンストレーション動画です。
ホバークラフトが空気の脈動なく滑らかに移動する様子をご確認いただけます。

ねらった瞬間に空気を送る

空気の流量に関する比較図2。当社調べでは、一般的なモータ式ダイヤフラムポンプの流量は安定振動までに時間を要します。ムラタのマイクロブロアの流量は瞬時に振動が安定します。
イメージ画像6

圧電素子の高周波振動を利用しているので、スイッチオンから吐出までの反応が早いことも、特長の一つです。
必要な瞬間を逃すことなく、空気を送付することができます。

例えば、映像や音響に合わせてタイミングよく香りを放出するような空間演出にも応用することが可能です。

デモンストレーション動画

【応答性】ボール吹き上げ編

マイクロブロア(MZB1001T02)を使用したデモンストレーション動画です。
スイッチオンですぐに空気が吐出される様子から、マイクロブロアの応答性の高さをご確認いただけます。

入力電圧の調整で空気特性を簡単にコントロール

流量と圧力のグラフ
イメージ画像7

圧電体の振幅が電圧に応じて瞬時に変化するため、発振回路に対する入力電圧を変化させることで簡単にポンプ特性も制御することができます。
同じ動作時間であっても、電圧のコントロールによって到達圧力を変えることが可能です。

ワンタッチで流量や圧力をアップできる

マイクロブロアを複数個使用する場合の図。並列の場合は流量がアップし、直列の場合は圧力がアップします。
イメージ画像8

使用する個数に応じて、流量や圧力をアップさせることが可能です。※3
理論上は以下のように空気特性を向上させることができます。

  • 並列にご使用いただく場合、使用個数に応じて流量が足し算されます。
  • 直列に連結してご使用いただく場合、使用個数に応じて圧力が足し算されます。※4
  • ※3複数個使用した際の圧力流量性能を保証するものではありません。
    損失が生じるような使用条件においては、理論値よりも小さくなる場合があります。
  • ※4直列使用においては、実連結数に制限があります。
    直列使用の場合、直列使用による部品の信頼性の確認ができていないため、使用が認められない場合があります。

デモンストレーション動画

【加圧(膨張)】風船編

マイクロブロア(MZB3004T04)を使用したデモンストレーション動画です。
動画の最後に、配置のレイアウト例をアニメーションでご紹介しています。

用途例

  • ガス検知器
  • におい測定器
  • アロマディフューザー
  • エアレーター
  • スマートウォッチ
  • 血圧計
  • 搾乳器
  • 吸引器
  • 呼気デバイス
  • 部分マッサージ機
  • PCR検査機
​