お取引場所の地域-言語を選択してください。

Piezo Vibration Actuator : PJZ-20-0003 (Proto type P/N)

※大変残念ながら、開発を中止しました。

村田製作所のピエゾバイブは、ピエゾセラミック技術による低消費電力化と軽量化に有効な非常に小型のバイブレーションモーターです。
SMDパッケージからの自動実装が可能です。また、小型ウェアラブル機器に適しています。

用途
  • ウェアラブル機器(重量20g想定)
  • スタイラスペン
  • 完全ワイヤレスイヤホン等
仕様
  • 入力電圧 7Vpp
  • 振動量 1.2Gpp min.
  • パッケージ寸法 7.4 × 4.0 × 2.3 mm

ピエゾバイブ評価キット

  • 回路図
  • 評価キットマニュアル

添付文書