製品の品番または品番の一部を入力してください
※大変残念ながら、開発を中止しました。
ピエゾバイブ評価キット PJX-20-D001
用途
本製品は村田製作所製ピエゾバイブ用評価キットです。
USB TypeC to Cケーブルではピエゾバイブが動作しない恐れがあります。USB TypeC to Aケーブルをご利用ください。
洗浄は行わないでください。本製品は密封されていません。尖ったもので押さないでください。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。