製品の品番または品番の一部を入力してください
水晶波長板は、水晶の複屈折性を利用し、常光線と異常光線の位相差を生じさせる光学素子です。DVD等のピックアップや液晶プロジェクターなどに使用されます。
※1: コーティング条件を別途ご相談させて頂きます。
など
部品点数が少ない低コスト品です。
※特殊仕様については、お問合せ窓口、もしくはお近くの営業所までお問合せ下さい。
0次モードのため入射光線の波長依存性が少なく、入射角変動による位相差の変化がほとんどありません。
水晶波長板のラインアップをご紹介します。
製品をご使用いただくにあたっての必要な情報をご覧になれます。
ムラタ独自の高耐久人工水晶「Pristal」による高透過性能や、波長板における他社にはない強みをご紹介いたします。
光学製品の基礎知識情報を紹介します。