電源関連製品PoE用絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズ

PoE用絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズは、 Ethernetケーブルで最大25.5Wの直流電力供給が可能です。

ACアダプタもしくはAC-DCコンバータが不要になり、 省配線化や、ACコンセント設置工事の削減も実現します。

2分で紹介 PoE向け絶縁型DC-DCコンバータMYBSPシリーズ

この製品の魅力を2分の動画でご紹介します。

PoEを搭載したネットワーク機器採用事例

DC-DCコンバータ MYBSPシリーズ搭載箇所

仕様

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
PoE for PD(Powered device)

特長

  • IEEE802.3afまたはIEEE802.3atに準拠
  • 小型・低背、面実装タイプ
  • 動作周囲温度85℃に対応
  • 低ノイズ
  • 入出力間絶縁耐圧2.25kV
  • 外付けコンデンサ不要
    (MYBSP0055AABF、MYBSP0122BABF、
    MYBSP0055AABFT、MYBSP0122BABFTが対応)

 

用途

  • IoTゲートウェイ
  • 生体認証
  • ワイヤレスアクセスポイント
  • 監視カメラ
  • 会議システム
  • LED照明
  • IP電話
  • デジタルサイネージ

 

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 MYBSP
0055AABFT
MYBSP
0122BABFT
MYBSP
0055AABF
MYBSP
0122BABF
MYBSP
01201ABF
MYBSP
00502ABF
出力電圧 5.0V 12V 5.0V 12V 12V 5V
出力電流 5.1A 2.125A 5.1A 2.125A 1A 2A
出力電力 25.5W 12W 10W
効率 90.5% 92.5% 90.5% 92.5% 84.0% 80.0%
動作温度範囲 -40~+85℃
寸法 22.4 x 35.5 x 10.55mm 14.8 x 26 x 6.2mm
基準 IEEE802.3at IEEE802.3af
T2P(*1) Available N/A
Adapter Oring(*2) Available N/A

*1: T2P(Type 2 PSE Indicator)とは、PSEタイプをPower-good機能のようにエッジアプリケーションに伝える機能

*2: Adapter OringとはPoEモジュールの出力にAC-DCアダプタが接続された際、AC-DCアダプターを主電源として使用できる機能

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
PoE for PSE(Power sourcing equipment)

特長

  • 30w Boost-up 絶縁型DC-DCコンバータ
  • 小型・低背、面実装タイプ
  • 10.8V to 27V 入力電圧範囲
  • 動作周囲温度85℃に対応
  • 入出力間絶縁耐圧2.25kV

 

用途

  • インジェクタ
  • ルータ
  • スプリッタ
  • イーサネットスイッチ
  • ハブ

 

品 番 MYBSS054R6EBF
出力電圧 54V
出力電流 0.56A
出力電力 30W
効率 90.0%
動作温度範囲 -40~+85℃
寸法 22.4 x 35.5 x 8.9mm

評価用サンプルリクエスト