お取引場所の地域-言語を選択してください。

RFID製品マイクロタグの活用

動画で見る「RFIDマイクロタグの活用」

製造から物流、アフターマーケットまでの全体のサプライチェーンを通して、製品をシリアル管理して、お客様サービスを向上することの重要性が高まっています。
この動画では、村田製作所のRFIDマイクロタグを使ったデータ活用の可能性を様々な活用事例などを交えながらご覧いただけます。

動画時間:4:30

既存の管理方法でのデメリット・できなかったこと

  • サイズの制約上、バーコード・二次元コード・RFIDラベルが貼り付けられない製品がある。
  • 厳しい環境(温度・圧力など)で使用できない。
  • 販売後の製品の履歴が追えない。

ムラタのRFIDタグで解決します

小型で堅牢、
製品への埋め込み可能
様々な製品・用途に
対応するラインアップ
サプライチェーンの様々な箇所で
データを活用可能

ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由

小型で堅牢なタグ

村田製作所は材料開発から取り組み、その技術は高い信頼性を求められる分野で認められ、採用されています。これまでに培ったセラミック技術・知見を活かし、世界最小クラスの小型で優れた堅牢性のあるRFIDタグを提供しています。

用途に合わせたラインアップ

樹脂への埋め込みも可能な超小型の製品など、使用環境や用途に最適なラインアップを提供しています。また、RFIDは一般的に金属上での読み取りは困難とされていますが、村田製作所独自の設計により金属面でも良好な通信環境を実現する金属対応タグを提供可能です。

サプライチェーンの様々な箇所での活用

製品自体に内蔵可能なため、製造時からアフターマーケットまで、書き込みや読み取りを行うことでデータの活用が可能です(製造履歴、製品ごとの個別設定など)。

グローバルな販売、サポート体制

当社では豊富な無線通信技術を持つ専任のアンテナ技術者やアプリケーションエンジニアが製品導入までの評価をサポートいたします。ムラタの海外ネットワークを活かして米国、欧州、中国など世界各地で販売、導入サポートが可能です。

メリット・デメリット比較表

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
バーコード
2次元バーコード
一般的なRFID ムラタのマイクロタグ
方式 光学的方式 電磁誘導方式(HF帯)
電波方式(UHF帯)
最小サイズ 4 × 4mm程度 数cm × 数cm 1.2 × 1.2mm
読み取り性 データの書き換え × 〇
読み取り距離 ~1m ~30cm(HF帯)
~10m(UHF帯)
~20mm(HF帯 / UHF帯)
読み取り対象 単体 複数一括 単体 / 複数一括
金属への取り付け 〇 ×
(特殊なものなら〇)
△
遮蔽物遮蔽物のイメージ画像 金属 : ×
紙 : ×
プラスチック : ×
金属 : ×
紙 : 〇
プラスチック : 〇
耐環境性 汚れ × 〇
樹脂への埋め込み × × 〇
耐久性 × × 〇

ムラタのマイクロタグは一般的なRFIDの特徴に加え、小型で単体での確実な読み取りや耐環境性に優れています。

Small and tough!

ムラタのRFIDタグの位置付けと特長

ムラタのRFIDタグは、製品に内蔵できるマイクロタグや、金属製品管理に適したタグなど、用途に応じた多様なラインアップを展開しています。

位置付けと特長の表

活用事例 資料ダウンロード

バーコード・2次元コード・RFIDラベルによる管理での課題を解決することで、これまで活用が困難とされていた様々な分野や産業の現場での活用が可能となりました。当社マイクロタグの活用事例を以下にご紹介いたします。

ウェアラブル機器への活用

活用によるメリット

  • 製造から販売後までの製品の一元管理
  • お客様ごとの個別設定確認の簡易化

ラグジュアリー製品への活用

活用によるメリット

  • 不正流通防止
  • ブランド保護(偽物防止)

医療機器への活用

活用によるメリット

  • 誤使用の防止、使用回数の管理
  • 用途ごとの適切な設定の自動化

生体試料の凍結保存への活用

活用によるメリット

  • カウント・識別の効率化
  • 取り間違い防止