IMG-CAシリーズ(スマート農業用、グリーンハウス向けCO2センサ)

長期安定性と高い測定精度を有しメンテナンス性の向上が期待できる製品です。
温度特性が良いため、日中の気温変動が大きく、高湿度環境のグリーンハウス用に最適です。
低ドリフトのため、過剰な石油燃料使用を抑止し、安定したCO2施用による収量アップが実現できます。
防湿コートや高性能エアフィルタの採用により耐環境性能が向上しており、サージ対策電源回路も内蔵しています。
設置が容易なケース、ケーブル付きモデルもあります。

Murata Icon X 仕様

構成 CO2測定範囲 量産品番
モジュール単体
67*92*20mm
0-2000ppm IMG-CA0011-00
0-3000ppm IMG-CA0012-00
ケース、ケーブル付き
80*125*32mm
(突起部除く)
0-2000ppm
or
0-3000ppm
IMG-CA****-11
ケース、ケーブル等の詳細仕様を決定後に品番付与

※有償サンプルは量産品番とは異なります。ご要求の際は、相談ください。


項目 スペック
動作温度 0 ~ 50℃
保管温度 -20 ~ 50℃
測定濃度範囲 0 ~ 2,000ppm / 0 ~ 3,000ppm
測定精度 ±(50ppm + 5% of reading)
Typ. ±(30ppm+2.5% of reading)
長期安定性(ドリフト) ±50ppm/Year@1000ppm
入力電圧 AC/DC 24V,  DC12V
消費電力 Avg.  0.5W / Max.  2.0W
出力インターフェース アナログ 0 ~ 5V
測定間隔 5s