お取引場所の地域-言語を選択してください。

土壌センサ

土壌センサとは農業における土壌、水質中の状態を継続的にモニタリングし、可視化するために開発されたセンサです。3つのセンサがひとつのパッケージに内蔵されており、EC(電気伝導度)、Moisture(体積水分率)、Temperature(温度)を土壌中、水中で同時に計測することができます。
特に業界初の9電極を用いたECセンサは多くの測定パターンと独自アルゴリズムにより不確定性の排除に貢献します。

更新情報

上下にスワイプ可能です

土壌センサの特長

業界初の9電極で間隙水ECの測定を、独自アルゴリズムで肥料の量だけの測定を可能にしたECセンサ、温度・イオンによる影響を抑制した水分センサをはじめとした高性能センサをパッケージした土壌センサは外での利用環境に耐えうる強固な構造と品質を持ち、農業での土壌中の温度、水分量、肥料量のモニタリングや、灌漑システムのコントロール、河川、湖沼の水質モニタリングやコントロールなどに幅広く活用することができます。

業界初の9電極・独自アルゴリズムを導入したECセンサで、間隙水ECと肥料の量だけの計測を実現

高精度水分センサで、温度依存の補正とイオンによる影響抑制を実現

野外環境に耐えうるIP68相当の強固な構造と腐食に強い品質

人工培土のロックウールやココヤシピートでも計測が可能 ※

  • ※EC(電気伝導度)値の計測には使用条件がございます。詳細については当社へお問い合わせフォームよりお問い合わせください。(2024/10/01追記)

関連動画

関連記事

土壌センサのよくあるご質問

お問い合わせ

土壌センサについてのご購入やご不明点、その他各種ご相談については以下よりお気軽にお問い合わせください。

製品ニュース