お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサ建設機械向け

Heavy Duty Vehicles

建設機械向け

長年に渡り、車両のセーフティーアプリケーション向けに信頼性の高いセンサをご提供して参りました。当社はその経験をもとに、建設用機械および大型農業用機械向けに最適なMEMSソリューションのご提供を開始しております。

建設機械に用いるセンサに対する要求度は過酷な使用環境に適合させるため、乗用車向けセンサより高くなるのが通常です。センサコンポーネントは高温、低温、高湿、ホコリ、衝撃、連続振動環境といった厳しい条件でも動作する必要があるためです。さらに、収穫機、森林伐採機、トラクター、鉱山機械等の重機にはより長い製品寿命が要求されます。このような条件を満たしつつ、妥協を許さない高い性能と精度を出すのが建設機械向けセンサの要件です。

弊社のセンサはMEMSセンサエレメントとASICをワンチップ化しているため、建設機械向けセンサとして精度、安定性、信頼性に関して最高の性能を発揮します。

建設機械に対してセンサがもたらすメリット

  • ハイパフォーマンスと耐振動性
  • 堅牢性
  • 高精度

センサ搭載例

  • 大型農業機械のオートステアリング
  • 林業機械や建設機械の荷台水平維持装置
  • 掘削機のブームやバケットの傾斜計測
  • 自動車の変速制御装置における路面傾斜測定
  • 様々な車両向けIMU (慣性計測ユニット)
  • プラットフォームの動的レベリング