お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサ医療機器用

Healthcare image

医療機器への応用: より良い毎日を送るために

医療分野へのセンサテクノロジーの利用は、私たちがより快適な毎日を送るために大きな役割を果たすことになるでしょう。センサを利用することで体内に埋め込まれた医療器具はより高機能になり、患者がより自由な生活が送れるような新しいタイプのモニタリング方法に応用できます。センサ信号とその他の方法を組み合わせて病気の予兆を感知できれば、深刻な発作を防ぐことができる可能性があります。

特徴

  • 小型
  • 高精度,高安定性
  • 低消費電力
  • すぐれたS/N比

用途例

  • 患者のモニタリング用途: 心弾動による生体信号検知、患者の動きや位置をモニタリング
  • 診断や施術機器の位置決め: 手術台、人工義肢、医用画像診断装置等の高精度の位置決めに。
  • 心調律管理 (CRM) 向け: 適応型ペースメーカーに組み込み人の動作をモニタリング
  • 侵襲的な圧力測定用途:例)血液、脳または腹部圧力を侵襲的に測定
  • 非侵襲的な圧力測定用途:血圧、眼圧などを非侵襲的に測定する、または参照目的で気圧を測定

資料

Whitepaper