お取引場所の地域-言語を選択してください。

空中超音波センサ防滴型超音波センサ

防滴型超音波センサは屋外使用で問題になる水滴や塵埃を防ぐため、金属ケースに圧電セラミックスを貼り合わせ、ケース開口部に樹脂を充填した構造となっています。
MA48CF15-7Nは、従来品に比べてセンサ特性の挟公差化により安定的な近距離・長距離検知性能の実現を可能としました。
距離検知性能の安定とともに、高い信頼性により乗用車の自動ブレーキシステムや自動駐車システムなどの用途に適した製品です。

※自動車用途以外には対応いたしかねます。詳細はお問い合わせください。

Proof Type

特長

距離検知性能の安定化に貢献

共振周波数の挟公差

長年培った工法技術により、共振周波数公差を従来品の50%に低減し、距離検知性能の安定化に貢献します。

近距離検知性能の向上の貢献

静電容量の挟公差化

ムラタの強みであるセラミック工法技術により、静電容量公差を従来品の50%に低減し近距離検知性能の向上に貢献します。

コーディングICへの対応、温度特性を向上

低Q化とQ公差を規格化

コーディングICとの融和性を実現するため、低Q化とQ公差を規格化しました。また低Q化は温度特性向上にも貢献します。