製品の品番または品番の一部を入力してください
空中超音波センサは、超音波を空中に放射し、物体からの反射波を検知することによって、侵入者警報装置や自動ドアなどの物体検知、あるいは自動車の後方検知装置などの距離計に用いられています。
ムラタでは、長年培ってきた独自の圧電セラミック技術により、小型・高性能の空中超音波センサを商品化し、各種取りそろえています。
中心周波数:300kHz サイズ:φ9.9mm, t=7.3mm 高分解能
リードタイプ 中心周波数:40kHz サイズ:φ9.9mm, t=7.1mm 送信受信専用タイプ
中心周波数:48kHz サイズ:φ15.5mm 送信受信兼用タイプ
テキストボックスに製品の品番または品番の一部、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
・ワイルドカードはアスタリスク (*) とクエスチョン (?) が利用可能です。
・アスタリスク (*) は検索品番の不明な文字列部分にアスタリスク (*) を入力していただくとそこに任意の文字列が入る条件として検索ができます。クエスチョン(?)は任意の1文字が入る条件として検索できます。
・ワイルドカードの入力例:LQP*TN0N4B0?
超音波センサの発音原理や性質、基本回路構成など超音波センサに関する基礎知識
デモ動画で距離測定・侵入検知などの基本動作説明をご覧いただけます。
距離検知原理やPAS用途・人体検知など利用方法や用途についてご覧いただけます。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。