お取引場所の地域-言語を選択してください。

サーミスタ(温度センサ、電流制御)IC Recommend list

IC Recommend list

温度検知ソリューション用ICのご案内

ADポートが不足する際は、NTCサーミスタとルネサス エレクトロニクス株式会社のマイクロコントローラー「RL78/F23」or「RL78/F24」or「RL78/G23」を組み合わせてご使用いただくことで、さまざまな用途で省スペースで温度モニタリングが可能です。

ルネサス エレクトロニクス株式会社のロゴ画像

ルネサス エレクトロニクス株式会社

PTCサーミスタ専用ICのご案内

東芝デバイス&ストレージ株式会社から、PTCサーミスタ専用IC Thermoflagger™が発売されています。
過熱検知回路設計にご使用ください。

  • ※Thermoflagger™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。