お取引場所の地域-言語を選択してください。

タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)水晶振動子ICメーカー推奨品

ムラタが提供するリファレンスデザイン

村田製作所は、お客様の製品開発を迅速かつ効率的にサポートするためにリファレンスデザインを提供しています。リファレンスデザインは、特定のアプリケーション向けに最適化された設計ガイドラインや回路図、部品選定を含んでおり、エンジニアが新しいプロジェクトを開始する際の基盤となるものです。村田製作所が長年培ってきた技術やノウハウが盛り込まれているため、高品質で信頼性の高い設計が可能になります。リファレンスデザインを通じてお客様とのパートナーシップを強化し、市場での成功に貢献します。

  • ※下記のメーカー名のテキストリンクをクリックすると、推奨品番とその詳細スペックをご確認いただくことができます。

IC-タイミングデバイス検索ツール SimSurfing

ご使用のICに最適な当社タイミングデバイス品番と回路定数を検索できるツールです。回路設計に活用いただけます。
詳しくはこちら。

SimSurfingのイメージ画像

BLE、ZigBee®、NFC、SSDでのIC評価実績

ICメーカーと提携して主要なICとの組み合わせで発振マッチング評価を実施しています。
詳しくはこちら。
これ以外のICとタイミングデバイスの組み合わせにつきましては、こちらの「IC-タイミングデバイス マッチング検索ツール 別ウィンドウで開く 」をご使用ください。