お取引場所の地域-言語を選択してください。

タイミングデバイス(水晶振動子/セラミック発振子)タイミングデバイスのセレクションガイド

セラミック発振子(セラロック)・水晶振動子のラインアップを取り揃えています。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品種 用途 周波数 周波数許容偏差
セラミック発振子
(セラロック)
製品TOPへ
自動車
シリーズラインアップへ
CAN通信
車載ECU(Safty/Body制御、Battery制御、パワートレインなど)
4~24MHz ±0.07%~±0.5%
民生・産業用
シリーズラインアップへ
各種家電/OA/AV機器などのマイコン基準クロック SMD : 4~20MHz
リード : 3.4~70MHz
±0.1%~±0.5%
水晶振動子
製品TOPへ
自動車
シリーズラインアップへ
Ethernet/FlexRay対応品 インフォテインメント専用品 20~50MHz ±15ppm~±50ppm
民生・産業用
シリーズラインアップへ
無線通信機器
民生機器
産業機器
16~50MHz ±10ppm~±100ppm