お取引場所の地域-言語を選択してください。

FORTELION バッテリシステム システム構成例

直列並列に組合せることで最適動作電圧・容量を提案

2.1kWh蓄電池モジュールシステム構成例

小規模システム 住宅系
1kWh ~ 10kWh
中規模システム 産業系
10kWh ~ 1MWh
大規模システム 電力系
1MWh以上
低電圧 中電圧 高電圧
システム例
用途
  • 住宅用太陽光発電システムとの連携
  • オフィス用機器のピークシフト
  • 非常時のバックアップ
  • 公共施設/商業施設の電力ピークカット、ピークシフト
  • 防災無線/携帯基地局用バックアップ
  • 産業用機器のバックアップ、需給調整
  • アンシラリーサービス、系統安定化対策
  • メガソーラー/風力発電所の出力平準化
  • マイクログリッド/オフグリッドシステム
構成
  • 蓄電池モジュール+通信Box*3
  • 蓄電池モジュール+通信Box*3
  • 蓄電池モジュール+BMU
  • 蓄電池モジュール+通信Box*3
  • 蓄電池モジュール+BMU
蓄電池モジュール構成 1S16P*1 8S4P 16S2P
DC出力電圧 51.2V 410V 820V
最大容量 2.1kWh×32=67.2kWh(BMU+蓄電池モジュール)
最大出力 82kW *2

*1)1S=1直列 16P=16並列
*2)複数台のコントローラを使用することにより、更に拡張が可能です。
*3)外付けの電流遮断装置が必要です。

1.2kWh蓄電池モジュールシステム構成例

小規模システム 住宅系
1kWh ~ 10kWh
中規模システム 産業系
10kWh ~ 1MWh
低電圧 中電圧
システム例
用途
  • 住宅用太陽光発電システムとの連携
  • オフィス用機器のピークシフト
  • 非常時のバックアップ
  • 公共施設/商業施設の電力ピークカット、ピークシフト
  • 防災無線/携帯基地局用バックアップ
  • 産業用機器のバックアップ、需給調整
システム構成 蓄電池モジュール+コントローラ 蓄電池モジュール+コントローラ
蓄電池モジュール構成 1S16P*1 8S2P
DC出力電圧 51.2V 410V
最大容量 1.2kWh×16=19.2kWh(コントローラ+蓄電池モジュール)
最大出力 41kW*2

*1)1S=1直列 16P=16並列
*2)EMUと複数台のコントローラを使用することにより、更に拡張が可能です。

メガワット級蓄電池システムの制御技術

  • 独自開発ICによる絶縁通信制御技術と2048蓄電池モジュール連結の拡張化ソフトウエア技術
  • セル・モジュール・ストリング毎の高効率バランス機能と冗長運転機能
  • リアルタイム容量監視による容量劣化診断機能