お取引場所の地域-言語を選択してください。

FORTELION バッテリシステム入手/購入する

​

リチウム電池 UN38.3 テストサマリー

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Model Model Category Test Summary
IJ1001M Energy Storage Module TS 2017126J17843 IJ1001M PDF
IJ1101M Energy Storage Module TS 2017126J17840 IJ1101M PDF
IJ1201M Energy Storage Module TS 2017126J17838 IJ1201M PDF

リチウムイオン電池に関するご注意

昨今、当社が製造・販売するリチウムイオン電池が、一部の小売店やWEB通販サイトにて、電池単体の状態で販売されていることが確認されております。(特に「電子タバコ向け」等をうたうケースが見られます。)

リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く、乾電池のように一般消費者において自由に各種機器と組み合わせてご利用いただけるものではありません。当社は、リチウムイオン電池を、使用環境に応じた適切な安全対策(過電流や過充電を防止する保護回路等)を備えた形で最終製品(完成品)に組み込んで販売していただける企業顧客向けのみを対象に販売しております。

当社は、一般消費者向けに単体のリチウムイオン電池を直接販売することはございませんし、一般消費者へリチウムイオン電池単体の直接販売を行う小売店やWEB通販サイト向けにも販売しておりません。これら小売店やWEB通販サイトを介した販売されている単体のリチウムイオン電池は非正規販売品であり、これら非正規販売品は、使用環境に応じた適切な安全対策や流通段階における適正な品質管理が施されておらず、発熱・発火、さらには爆発のおそれなど、お客様の生命、身体、財産に重大な損害を与える可能性があります。当社は非正規販売品のリチウムイオン電池につきましては、性能・品質保証を含め、一切、責任を負いません。

お客様におかれましては、非正規販売品のリチウムイオン電池をご購入・ご使用されることは上記の観点からくれぐれもお避けいただくようお願い申し上げます。

また、最終製品(完成品)に搭載されているリチウムイオン電池を分解して取り出すことや、単体のリチウムイオン電池を電子タバコなど各種機器と組み合わせることにつきましても、いずれも大変危険ですのでおやめいただきますようお願い申し上げます。

模倣品に対するご注意

模倣品に対するご注意

All-in-One 蓄電池システム

​