お取引場所の地域-言語を選択してください。

FORTELION バッテリシステム

オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELION)搭載の蓄電池モジュールです。 オリビンの優れた特性で、高い安全性能、急速充電性能、15年以上の長寿命が期待できます。
BMU, BMU-HUBを用いることで複数の蓄電池モジュールを接続することができ、住宅用から電力系統接続用まで幅広い用途にあわせて電圧や容量のカスタマイズが可能です。

リチウムイオン蓄電池システム

製品ラインアップ

システム構成例

住宅系の小規模システムから電力系の大規模システムまで、各システムの構成例をご紹介します。

蓄電池設備の保守サービス

ムラタは保守サービスにより導入時の状態を維持管理することで長期的な安心と安全をご提供いたします。

蓄電池設備の保守契約サービスは、安心して蓄電池設備をご使用いただくために、2年毎の保守期間を設けて技術支援や蓄電池設備の点検を実施し、全ての蓄電池モジュールのログデータを取得してムラタ独自技術による蓄電池の容量劣化診断を行います。
以上のような蓄電池設備の設置から15年間の蓄電池容量見守りサービスや24時間365日の障害受付窓口の設置を行って継続的な技術支援をご提供いたします。

動画

オリビン型リン酸鉄リチウムイオン二次電池(FORTELION)を動画でご紹介します。

ニュースリリース

長寿命で安全性が高いリチウムイオン二次電池を搭載した産業機器向けFORTELION 高出力バッテリモジュールの量産開始

【最大200A(6C)での連続放電が可能】
蓄電池モジュールの構造及び回路設計を最適化することで、SOC100%から0%まで200Aの連続放電を実現しました。
これにより大きな電力を出力することが可能となり、短時間のバックアップ用途や瞬時電圧低下対策向けのシステムにおいてより最適なソリューションを提供します。

大型蓄電池システム導入 - パイオニア・マイクロ・テクノロジー株式会社様 -

瞬時電圧低下対策向けコンテナ型大型蓄電システムの提供開始

高安全性・高出力・高サイクル寿命の蓄電システムを開発

​

リチウムイオン電池に関するご注意

昨今、当社が製造・販売するリチウムイオン電池が、一部の小売店やWEB通販サイトにて、電池単体の状態で販売されていることが確認されております。(特に「電子タバコ向け」等をうたうケースが見られます。)

リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く、乾電池のように一般消費者において自由に各種機器と組み合わせてご利用いただけるものではありません。当社は、リチウムイオン電池を、使用環境に応じた適切な安全対策(過電流や過充電を防止する保護回路等)を備えた形で最終製品(完成品)に組み込んで販売していただける企業顧客向けのみを対象に販売しております。

当社は、一般消費者向けに単体のリチウムイオン電池を直接販売することはございませんし、一般消費者へリチウムイオン電池単体の直接販売を行う小売店やWEB通販サイト向けにも販売しておりません。これら小売店やWEB通販サイトを介した販売されている単体のリチウムイオン電池は非正規販売品であり、これら非正規販売品は、使用環境に応じた適切な安全対策や流通段階における適正な品質管理が施されておらず、発熱・発火、さらには爆発のおそれなど、お客様の生命、身体、財産に重大な損害を与える可能性があります。当社は非正規販売品のリチウムイオン電池につきましては、性能・品質保証を含め、一切、責任を負いません。

お客様におかれましては、非正規販売品のリチウムイオン電池をご購入・ご使用されることは上記の観点からくれぐれもお避けいただくようお願い申し上げます。

また、最終製品(完成品)に搭載されているリチウムイオン電池を分解して取り出すことや、単体のリチウムイオン電池を電子タバコなど各種機器と組み合わせることにつきましても、いずれも大変危険ですのでおやめいただきますようお願い申し上げます。

製品ニュース

​