お取引場所の地域-言語を選択してください。

マイクロ電池コイン形二酸化マンガンリチウム電池
耐熱タイプ

車載やFAなど使用温度環境が厳しいデバイスに最適です。

マイクロ電池 耐熱タイプ

ラインアップ詳細はこちら▼

コイン型二酸化マンガンリチウム電池>耐熱タイプ

シリーズラインアップ

以下のシリーズラインアップの適用用途は、民生機器と医療機器GHTF Class Aになります。(用途の詳細)
車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある当社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 データシート スペックシート ステータス 公称容量 直径 高さ 質量 公称電圧 使用温度範囲 IEC (JIS)
CR2032W PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 210mAh 20mm 3.2mm 3.1g 3.0V −40°C ~ 125°C CR2032
CR2032W-HC5 PDFファイルを開く   生産中 210mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V −40°C ~ 125°C CR2032
CR2032W-HE1 PDFファイルを開く   生産中 210mAh 20mm 3.2mm 3.5g 3.0V −40°C ~ 125°C CR2032
CR2032W-HO6 PDFファイルを開く   生産中 210mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V −40°C ~ 125°C CR2032
CR2032W-MPA PDFファイルを開く   生産中 210mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V −40°C ~ 125°C CR2032
CR2050W PDFファイルを開く PDFファイルを開く NRND 345mAh 20mm 5mm 4.2g 3.0V −40°C ~ 125°C 該当なし
CR2050W-MP6 PDFファイルを開く NRND 345mAh 20mm 5mm 4.4g 3.0V −40°C ~ 125°C 該当なし
CR2450W PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 550mAh 24.5mm 5mm 6.7g 3.0V −40°C ~ 125°C CR2450
CR2450W-HE6 PDFファイルを開く 生産中 550mAh 24.5mm 5mm 7g 3.0V −40°C ~ 125°C CR2450
CR2450W-HO5 PDFファイルを開く 生産中 550mAh 24.5mm 5mm 6.9g 3.0V −40°C ~ 125°C CR2450
CR2450W-MP1 PDFファイルを開く 生産中 550mAh 24.5mm 5mm 6.8g 3.0V −40°C ~ 125°C CR2450
CR2477W PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 1000mAh 24.5mm 7.7mm 11g 3.0V −40°C ~ 125°C 該当なし
CR2477W-HE2 PDFファイルを開く 生産中 1000mAh 24.5mm 7.7mm 11g 3.0V −40°C ~ 125°C 該当なし
CR2477W-HO4 PDFファイルを開く 生産中 1000mAh 24.5mm 7.7mm 11g 3.0V −40°C ~ 125°C 該当なし
  • 公称容量は、標準放電電流で放電した時の容量(温度:23°C、終止電圧:2.0V)です。
  • ここに記載の数値は、保証値ではありません。

この定格表に記載されていないサイズの電池及び特殊形状、特殊仕様のご希望がございましたらお問い合わせください。

タブ形状一覧

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
基板取付方向 H
V
M
タブ仕様 形状 C E O E P
負極幅 (mm) 0.75 0.75 0.75 0.75 1.8 0.75 2.0 1.8
正極幅 (mm) 0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 2.8 0.75×2 2.0 1.8
ピッチ (mm) 20.5 17.8 20.5 35.6 20.5 N/A N/A N/A
耐熱タイプ CR2032W-TAB
生産中
CR2032W-HC5
  CR2032W-HE1
  CR2032W-HO6
    CR2032W-MPA
CR2050W-TAB
NRND
            CR2050W-MP6
 
CR2450W-TAB
生産中
    CR2450W-HE6
  CR2450W-HO5
  CR2450W-MP1
 
CR2477W-TAB
生産中
    CR2477W-HE2
  CR2477W-HO4
     

このラインアップに記載されていない、タブ仕様、絶縁チューブ仕様のモデルも取り揃えています。詳細はお問い合わせください。

用途

適用用途
  • 民生機器:家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
  • 医療機器(GHTF Class A):国際分類クラスGHTF/IMDRFでClass Aで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
  • 産業機器:基地局・製造機器・工業用ロボット機器といった産業機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
適用外用途

車載機器、医療機器GHTF Class B・C・D及び当ウェブサイトの 「ご使用上のご注意」に書かれている用途。

※ 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

特長

  • 軽量、高電圧、高エネルギー密度
    電池電圧は3Vと乾電池の約2倍であり、今まで2個必要としていた電池を1個ですませることができ省スペース軽量化が図れます。
  • 優れた放電安定性
    長期間の放電でも安定した電圧特性を示すため、使用機器の信頼性が格段に向上すると共に電池交換のメンテナンスが省力されます。
  • 広い作動温度範囲
    独自の有機電解液を使用することにより低温から高温領域まで優れた特性を示します。
    - 標準タイプ/大電流タイプ: −30°C~+70°C
    - 準耐熱タイプ: −40°C~+85°C
    - 耐熱タイプ: −40°C~+125°C
  • 優れた耐漏液性
    新たに研究開発された電池構造と電解液を使用することにより長期間にわたって優れた耐漏液性を示します。
  • 優れた保存特性
    活物質、電解液に安定性のある物質を厳選し独自の封口技術により極めて自己放電の少ないことが特徴です。常温常湿での自己放電量は、公称容量に対して年間1%未満です。
  • UL部品認定合格品
    ムラタのコイン形二酸化マンガンリチウム電池は、ULの部品認定合格品です。
    (UL1642 File No. MH12566)
  • EU電池指令・RoHS指令
    本電池はEU電池指令が規制している3物質(水銀、カドミウム、鉛)を含有しておらず、その基準を満たしております。
    本電池はRoHS指令の対象外です。