お取引場所の地域-言語を選択してください。

マイクロ電池コイン形二酸化マンガンリチウム電池
標準タイプ

小型・薄型モデルから大容量モデルまで全10機種をラインアップしています。

マイクロ電池 標準タイプ

ラインアップ詳細はこちら▼

コイン型二酸化マンガンリチウム電池>標準タイプ

シリーズラインアップ

以下のシリーズラインアップの適用用途は、民生機器と医療機器GHTF Class Aになります。(用途の詳細)
車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある当社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 データシート スペックシート ステータス 公称容量 直径 高さ 質量 公称電圧 使用温度範囲 IEC (JIS)
CR1216 PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 30mAh 12.5mm 1.6mm 0.67g 3.0V −30°C ~ 70°C CR1216
CR1220 PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 40mAh 12.5mm 2mm 0.77g 3.0V −30°C ~ 70°C CR1220
CR1616 PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 60mAh 16mm 1.6mm 1.1g 3.0V −30°C ~ 70°C CR1616
CR1620 PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 80mAh 16mm 2mm 1.3g 3.0V −30°C ~ 70°C CR1620
CR1632 PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 140mAh 16mm 3.2mm 1.9g 3.0V −30°C ~ 70°C 該当なし
CR2016 PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 90mAh 20mm 1.6mm 1.8g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2016
CR2025 PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 160mAh 20mm 2.5mm 2.6g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2025
CR2032 PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 220mAh 20mm 3.2mm 3.1g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2032
CR2032-HE1 PDFファイルを開く 生産中止 220mAh 20mm 3.2mm 3.5g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2032
CR2032-HE8 PDFファイルを開く 生産中止 220mAh 20mm 3.2mm 3.5g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2032
CR2032-HO6 PDFファイルを開く 生産中止 220mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2032
CR2032-VE3 PDFファイルを開く 生産中止 220mAh 20mm 3.2mm 3.5g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2032
CR2430 PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 300mAh 24.5mm 3mm 4.4g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2430
CR2430-HE1 PDFファイルを開く 生産中止 300mAh 24.5mm 3mm 4.7g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2430
CR2430-HE2 PDFファイルを開く 生産中止 300mAh 24.5mm 3mm 4.7g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2430
CR2430-HO1 PDFファイルを開く 生産中止 300mAh 24.5mm 3mm 4.6g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2430
CR2430-VE1 PDFファイルを開く 生産中止 300mAh 24.5mm 3mm 4.7g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2430
CR2450 PDFファイルを開く PDFファイルを開く 生産中 610mAh 24.5mm 5mm 6.5g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2450
CR2450-HE5 PDFファイルを開く 生産中止 610mAh 24.5mm 5mm 7g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2450
CR2450-HE6 PDFファイルを開く 生産中止 610mAh 24.5mm 5mm 7g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2450
CR2450-HO5 PDFファイルを開く 生産中止 610mAh 24.5mm 5mm 6.8g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2450
CR2450-VE6 PDFファイルを開く 生産中止 610mAh 24.5mm 5mm 7g 3.0V −30°C ~ 70°C CR2450
  • 公称容量は、標準放電電流で放電した時の容量(温度:23°C、終止電圧:2.0V)です。
  • ここに記載の数値は、保証値ではありません。

この定格表に記載されていないサイズの電池及び特殊形状、特殊仕様のご希望がございましたらお問い合わせください。

タブ形状一覧

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
基板取付方向 H
V
M
タブ仕様 形状 C E O E P
負極幅 (mm) 0.75 0.75 0.75 0.75 1.8 0.75 2.0 1.8
正極幅 (mm) 0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 2.8 0.75×2 2.0 1.8
ピッチ (mm) 20.5 17.8 20.5 35.6 20.5 N/A N/A N/A
標準タイプ CR2032-TAB
生産中止
  CR2032-HE8
CR2032-HE1
  CR2032-HO6
CR2032-VE3
   
CR2430-TAB
生産中止
  CR2430-HE1
CR2430-HE2
  CR2430-HO1
CR2430-VE1
   
CR2450-TAB
生産中止
  CR2450-HE5
CR2450-HE6
  CR2450-HO5
CR2450-VE6
   

このラインアップに記載されていない、タブ仕様、絶縁チューブ仕様のモデルも取り揃えています。詳細はお問い合わせください。

用途

適用用途
  • 民生機器:家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
  • 医療機器(GHTF Class A):国際分類クラスGHTF/IMDRFでClass Aで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
適用外用途

車載機器、医療機器GHTF Class B・C・D及び当ウェブサイトの「ご使用上のご注意」に書かれている用途。

※ 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある当社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

放電電流と放電寿命の関係図

放電電流と放電寿命の関係図

特長

  • 軽量、高電圧、高エネルギー密度
    電池電圧は3Vと乾電池の約2倍であり、今まで2個必要としていた電池を1個ですませることができ省スペース軽量化が図れます。
  • 優れた放電安定性
    長期間の放電でも安定した電圧特性を示すため、使用機器の信頼性が格段に向上すると共に電池交換のメンテナンスが省力されます。
  • 優れた耐漏液性
    新たに研究開発された電池構造と電解液を使用することにより長期間にわたって優れた耐漏液性を示します。
  • 優れた保存特性
    活物質、電解液に安定性のある物質を厳選し独自の封口技術により極めて自己放電の少ないことが特徴です。常温常湿での自己放電量は、公称容量に対して年間1%未満です。
  • UL部品認定合格品
    ムラタのコイン形二酸化マンガンリチウム電池は、ULの部品認定合格品です。(UL1642 File No. MH12566)
  • EU電池指令・RoHS指令
    本電池はEU電池指令が規制している3物質(水銀、カドミウム、鉛)を含有しておらず、その基準を満たしております。
    本電池はRoHS指令の対象外です。