お取引場所の地域-言語を選択してください。

マイクロ電池アルカリボタン電池

アルカリボタン電池(LR電池)は、正極に二酸化マンガン、負極に亜鉛、電解液にアルカリ水溶液を使用した小型一次電池です。経済性に優れており、玩具や医療器具、ヘルスケア用品など幅広い用途で使用されています。ムラタのアルカリボタン電池は全て日本製で、環境に配慮した水銀使用率0%仕様です。

アルカリボタン電池

ラインアップ詳細はこちら▼

セレクションガイド

サイズ、容量の異なる4機種をラインアップ

大電流負荷が必要とされる医療機器などに最適

セレクションガイド<

特長

  • 優れた経済性
    正極材料に比較的安価な二酸化マンガンを使用しており、コストパフォーマンスに優れています。
  • 優れた放電安定性と重負荷パルス特性
    瞬間的な大電流放電においても安定した放電電圧が得られます。
  • 優れた耐漏液性
    ムラタ独自の特殊シール材処理及び封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。
  • EU電池指令・RoHS指令
    本電池はEU電池指令が規制している3物質(水銀、カドミウム、鉛)を含有しておらず、その基準を満たしております。
    本電池はRoHS指令の対象外です。

アルカリマンガン電池の原理

正極(プラス極)作用物質には二酸化マンガンを用い負極(マイナス極)活物質には特殊処理を施した微細な亜鉛粉を用いています。 また、電解液としてKOH(水酸化カリウム)が用いられており、常に安定した電圧を長期間供給することが出来ます。 電池の放電反応は

アルカリマンガン電池の原理

起電圧は約1.50Vを示し、電池電圧は放電末期まで安定でかつフラットな電圧特性を示し、 放電中のインピーダンスの低いことが特色です。

貯蔵後放電特性の例 ボタン形アルカリマンガン電池 LR44の場合

放電負荷特性の例 ボタン形アルカリマンガン電池 LR44の場合
  • 60°C/20日 60°C/40日(各々の常温常湿で1年・2年相当)保存した後での放電特性を示したものです。
  • 保存特性が優れています。
  • 貯蔵後の放電持続時間減少の少ないことが特色です。

断面構造図

断面構造図

アルカリボタン電池のお取り扱いに関するお願い

アルカリボタン電池の使用において、「機器が動かない」「動作時間が短い」「電圧が低い」などの問い合わせをいただきますが、それらのほとんどの原因は「外部ショート」であることが確認されています。
「外部ショート」は電池の誤った取り扱いや不注意によって生じますので、下記「注意事項」をご一読いただき、外部ショートに十分ご注意いただくようお願い申し上げます。

また、当社製アルカリボタン電池を他のお客様へ販売する場合におきましても、その販売先へ「注意事項」をご送付いただけますようお願い申し上げます。

参考資料(環境・輸送)

  • 英文と中文につきましては、各言語サイトよりダウンロードしてください。