マイクロ電池アルカリボタン電池 標準タイプ

経済性に優れており、玩具や医療器具、ヘルスケア用品など幅広い用途で使用されています。サイズ、容量の異なる4機種をラインアップしています。

ラインアップ詳細はこちら▼

標準タイプ >

アルカリボタン電池 標準タイプ

シリーズラインアップ

以下のシリーズラインアップの適用用途は、民生機器と医療機器GHTF Class Aになります。(用途の詳細)
車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 データシート ステータス 公称容量 直径 高さ 質量 公称電圧 使用温度範囲 IEC (JIS)
LR1130 PDFファイルを開く NRND 70mAh 11.6mm 3.05mm 1.2g 1.5V -10°C ~ 60°C LR54
LR41 PDFファイルを開く 生産中 45mAh 7.9mm 3.6mm 0.57g 1.5V -10°C ~ 60°C LR41
LR43 PDFファイルを開く NRND 110mAh 11.6mm 4.2mm 1.6g 1.5V -10°C ~ 60°C LR43
LR44 PDFファイルを開く 生産中 120mAh 11.6mm 5.4mm 2.0g 1.5V -10°C ~ 60°C LR44
  • ここに記載の数値は、保証値ではありません。
  • その他のサイズにつきましては、お問い合わせください。

用途

適用用途
  • 民生機器:家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
  • 医療機器(GHTF Class A):国際分類クラスGHTF/IMDRFでClass Aで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
適用外用途

車載機器、医療機器GHTF Class B・C・D及び当Webサイトの 「ご使用上のご注意」に書かれている用途。

※ 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

特長

  • 優れた経済性
    正極材料に比較的安価な二酸化マンガンを使用しており、コストパフォーマンスに優れています。
  • 優れた放電安定性と重負荷パルス特性
    瞬間的な大電流放電においても安定した放電電圧が得られます。
  • 優れた耐漏液性
    ムラタ独自の特殊シール材処理及び封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。
  • EU電池指令・RoHS指令
    本電池はEU電池指令が規制している3物質(水銀、カドミウム、鉛)を含有しておらず、その基準を満たしております。
    本電池はRoHS指令の対象外です。