マイクロ電池酸化銀電池 標準タイプ

小型で容量が大きい電池が求められる小型薄型機器に適しています。小型・薄型モデルから大容量モデルまで、幅広いデバイスに対応できるよう、12機種をラインアップしています。ムラタの酸化銀電池はすべて日本製で、環境に配慮した水銀使用率0%仕様です。

ラインアップ詳細はこちら▼

標準タイプ >

酸化銀電池 標準タイプ

シリーズラインアップ

以下のシリーズラインアップの適用用途は、民生機器と医療機器GHTF Class Aになります。(用途の詳細)
車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

Swipe left or right to change screens View in landscape mode
品番 データシート ステータス 公称容量 直径 高さ 質量 公称電圧 使用温度範囲 IEC (JIS)
SR1120 PDFファイルを開く NRND 60mAh 11.6mm 2.05mm 0.92g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR55
SR1130 PDFファイルを開く NRND 85mAh 11.6mm 3.05mm 1.4g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR54
SR41 PDFファイルを開く 生産中 45mAh 7.9mm 3.6mm 0.65g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR41
SR43 PDFファイルを開く 生産中 110mAh 11.6mm 4.2mm 1.8g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR43
SR48 PDFファイルを開く NRND 75mAh 7.9mm 5.4mm 1.2g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR48
SR621 PDFファイルを開く 生産中 20mAh 6.8mm 2.15mm 0.32g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR60
SR626 PDFファイルを開く 生産中 28mAh 6.8mm 2.6mm 0.4g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR66
SR721 PDFファイルを開く 生産中 29mAh 7.9mm 2.1mm 0.42g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR58
SR726 PDFファイルを開く 生産中 35mAh 7.9mm 2.6mm 0.5g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR59
SR920 PDFファイルを開く 生産中 40mAh 9.5mm 2.05mm 0.59g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR69
SR927 PDFファイルを開く 生産中 60mAh 9.5mm 2.7mm 0.78g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR57
SR936 PDFファイルを開く NRND 75mAh 9.5mm 3.6mm 1.1g 1.55V -10℃ ~ 60℃ SR45
  • ここに記載の数値は、保証値ではありません。
  • その他のサイズにつきましては、お問い合わせください。

用途

適用用途
  • 民生機器:家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
  • 医療機器(GHTF Class A):国際分類クラスGHTF/IMDRFでClass Aで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
適用外用途

車載機器、医療機器GHTF Class B・C・D及び当Webサイトの「ご使用上のご注意」に書かれている用途。

※ 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

特長

  • 小形、高エネルギー密度
    ムラタ独自の高精度材料配合技術により高エネルギー密度を実現しました。また耐酸化性高性能セパレータ採用により容量保存性を高めています。
  • 優れた放電安定性
    放電が進んでも安定した供給電圧が得られます。
  • 優れた耐漏液性
    ムラタ独自の特殊シール材処理及び封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。