お取引場所の地域-言語を選択してください。

マイクロ電池酸化銀電池/アルカリボタン電池
大電流タイプ

大電流タイプは、大電流負荷が必要とされる、通信、照明、カメラ、機械駆動機能を使用する機器に最適な製品です。

ラインアップ詳細はこちら▼

SR/LR 大電流タイプ

シリーズラインアップ

以下のシリーズラインアップの適用用途は、民生機器と医療機器GHTF Class Aになります。(用途の詳細)
車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
 
品番 データシート ステータス 公称容量 直径 高さ 質量 公称電圧 使用温度範囲 IEC (JIS)
SR927 PDFファイルを開く 生産中 60mAh 9.5mm 2.7mm 0.78g 1.55V -10°C ~ 60°C SR57
SR927R PDFファイルを開く 生産中 45mAh 9.5mm 2.7mm 0.70g 1.55V -10°C ~ 60°C SR57
SR44R PDFファイルを開く 生産中 150mAh 11.6mm 5.4mm 2.2g 1.55V -10°C ~ 60°C SR44
LR44R PDFファイルを開く 生産中 150mAh 11.6mm 5.4mm 2.0g 1.50V -10°C ~ 60°C LR44
  • ここに記載の数値は、保証値ではありません。

用途

適用用途
  • 民生機器:家電機器・AV機器・通信機器・情報機器・事務機器・家庭用ロボット機器といった民生機器、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
  • 医療機器(GHTF Class A):国際分類クラスGHTF/IMDRFでClass Aで規定される医療機器で、かつ、その機能が人命及び財産の保護に直接的にかかわらない機器に使用できる製品。
適用外用途

車載機器、医療機器GHTF Class B・C・D及び当Webサイトの「ご使用上のご注意」に書かれている用途。

※ 車載機器、医療機器 GHTF Class B・Cの対応品については、お客様とお取引のある弊社営業窓口・代理店・商社、またはお問い合わせフォームまでお問い合わせください。

特長

  • 最大パルス放電電流 ※1が従来比で約3倍!
    大電流タイプは、標準タイプに比べて最大パルス放電電流 ※1を約3倍に高めています。これにより、高いピーク電流を必要とする機器にもお使いいただけるようになりました。

※1出力電流条件:23°C環境下において1.2V以上の電圧を確保できる電流
[DOD 0%、100ms(23°C)で1.2V以上を維持できる最大パルス放電電流]

特長
  • 小型・薄型
    ウェアラブル機器などの小型化に適した小型・薄型の製品です。
  • 優れた耐漏液性
    ムラタ独自の特殊シール材処理及び封口技術により、優れた耐漏液性を実現しています。

動画

医療機器に適した大電流タイプの酸化銀(SR)・アルカリボタン(LR)電池のご紹介

ムラタは医療機器向けに重負荷特性に優れた安全性の高い酸化銀電池・アルカリボタン電池を提供します。