お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)KR9シリーズ

民生機器&産業機器用金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ(輸出規制品)

当アイテムは法令で輸出規制品※に定められており、輸出の際に特別な手続きが必要になる場合があります。

  • ※輸出規制品は「定格電圧750Vdcを超え、かつ、静電容量0.25µFを超え、かつ、直列インダクタンスが10nH未満のアイテム」である。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔ ✔

特徴

1. チップの外部電極に金属端子を接合。

金属端子の弾性作用によりチップにかかるストレスを緩和します。

チップの外部電極に金属端子を接合。

2. 鳴きや基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。

基板たわみ6mmでも破壊しません。
熱ストレス2000サイクルでもはんだクラックが生じません。

鳴きや基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。

3. 低誘電率の材料を採用

実効容量のグラフ

4. チップの段積み対応

2個のコンデンサを積み重ねることで、大容量化を実現しています。