製品の品番または品番の一部を入力してください
端子に電圧を印加することで静電容量が変化する素子
※代表特性について >
Continuousは、特定の電圧をPort1,2に連続で印加することを示しています。
Pollingは、特定の電圧をPort1,2にオン、オフを切り替えて印加することを示しています。 (オン: 40msec, オフ: 360msec)
サイズ:0.6 × 0.6 mm(LXRW0Y series)
サイズ:1.3 × 0.9 mm(LXRW19V series)
お問い合わせはこちら