ContinuousとPollingに関して
Continuousは、特定の電圧をPort1,2に連続で印加することを示しています。

Pollingは、特定の電圧をPort1,2にオン、オフを切り替えて印加することを示しています。
(オン: 40msec, オフ: 360msec)

セレクションガイド
必要なチューニング範囲とステップに応じて、最適なVACをお選びください。
■最大チューニング電圧3.0V

P/N
|
Capacitance
(pF)
|
⊿C
(pF)
|
Antenna Inductance |
1μH |
1.5μH
|
2μH
|
LXRW0YV330-056
LXRW19V330-050
|
33 – 16.5
|
16.5 |
0.8MHz |
1.2MHz
|
1.6MHz
|
LXRW0YV600-054
LXRW19V600-055
|
60 – 30
|
30 |
1.4MHz
|
2.1MHz
|
- |
LXRW0YV900-053
|
90 – 45
|
45 |
2.1MHz
|
-
|
-
|
■最大チューニング電圧5.0V

P/N |
Antenna
Inductance
|
Cseries
(pF)
|
⊿fr
|
LXRW19V201-058
|
0.5μH
|
470 |
1.0MHz |
1000 |
1.5MHz
|
2700 |
2.0MHz
|
1.0μH
|
220 |
0.9MHz
|
330 |
1.4MHz
|
470 |
1.9MHz
|
1.5μH
|
180 |
1.1MHz
|
220 |
1.4MHz
|
各電圧での使用例はこちら >
パッケージ情報
パッケージタイプ:CSP
サイズ:0.6 × 0.6 mm(LXRW0Y series)

パッケージタイプ:DFN (樹脂モールド)
サイズ:1.3 × 0.9 mm(LXRW19V series)
ピン配置