お取引場所の地域-言語を選択してください。

UWBモジュールType 2DK

  • NRND
Read more

Type2DKは、NXP Trimension™ SR040 UWBチップセット、NXP QN9090 Bluetooth® LE + MCUチップセット、オンボードアンテナおよび周辺コンポーネントを統合したオールインワンのUWB + Bluetooth® LEコンボモジュールです。
コイン電池で動作するUWBタグ/トラッカーや一般的なIoTデバイスに最適です。

特長

オンボードアンテナ付きのUWB + Bluetooth® LEコンボモジュール

  • UWBチップセット : NXP Trimension™ SR040
  • MCU + Bluetooth® LEチップセット : NXP QN9090
  • コイン電池による動作をサポートする低消費電力設計
  • UWB/Bluetooth® LEのオンボードアンテナ内蔵
  • UWBチャネル : 5および9をサポート
  • 双方向測距(Two-Way Ranging)および片方向測距(One-Way Ranging)

製品情報

項目 仕様
品番 LBUA2ZZ2DK
グレード コンシューマ
周波数 UWB Ch 5 & 9
周波数 MHz(min/max)UWB 6250/8250
チップセット NXP SR040 (UWB) / NXP QN9090 (MCU + Bluetooth® LE)
CPUコア ARM Cortex-M4 (QN9090)
Flash / RAM 640KB Flash / 152KB SRAM (QN9090)
アンテナ 内蔵
スリープクロック Internal X'tal (32.768kHz)
システムクロック Internal X'tal (55.2MHz) for SR040
Internal X'tal (32MHz) for QN9090
動作温度範囲(°C) −30 to 85
実装タイプ SMT
パッケージ LGA
サイズ 19.6 × 18.2 × 2.3 (max) mm
供給電圧(Vdc) min. 1.9V / Typ. 3V / max. 3.6V
FCC/ISED/MIC(Japan)認証 認証取得済み
ETSIレポート 認証取得済み

技術文書

製品データシート(簡易版)

最終更新日 : 2023/10/23

環境関連資料

評価キット

項目 仕様
品番 LBUA2ZZ2DK-EVK
概要

ムラタUWB + Bluetooth® LEコンボモジュールType2DK評価キットです。この評価キットには、Type2DK、UART-USB IC、SWDポート、コイン電池ホルダーが搭載されています。

Product Brief
外観写真
LBUA2ZZ2DK-EVKの画像
サイズ 36×35×12.45(mm)
技術基準適合証明(技適) 取得済み 工事設計認証番号 : 003-220243

評価キットに関するお問い合わせは、当社の営業部門までご連絡いただくか、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

NXP Based UWB Modules / Type2DK Document Site(my Murata)

NXP Based UWB Modules / Type2DK Document Site(my Murata) 別ウィンドウで開く ではデータシートやデザインガイドなどの詳細資料をご案内しております。
またSDKもダウンロード可能となっております。ぜひご活用ください。
初めてのご利用は、Access Guide(登録説明資料) PDF をご参照ください。

my Murataは登録された方だけが閲覧できるログインサイトです。ご利用にあたっては、利用規約 別ウィンドウで開く にご同意の上アカウント作成が必要です。
また、アクセスには、ご購入いただいた評価キットに同梱の登録番号が必要です。

NXP Based UWB Modules / Type2DK Document Siteで入手できる資料一覧

  • UWBIOT SR040 MCU SDK site
  • Datasheet
  • Reference Schematic / Design
  • Software Guide
  • Test Guide
  • Calibration Guide
  • Certification Guide

評価キット/有償サンプル購入

Order Number LBUA2ZZ2DK
Sample Part Number LBUA2ZZ2DK-EVK
Purchase

以下のリンクをご確認ください。

このモジュールがお客様の用途に適しているかどうかを判断するには、ムラタの営業部門にご相談ください。

ムラタは、輸出規制や用途の制限、その他の条件を含む会社方針に基づき、お客様からのリクエストをサポートするか否かを決定する権利を有します。
これらのモジュールの申請の審査を迅速に行うために、「お問い合わせ」のボタンから情報を送信してください。

お問い合わせ

すでにMurata EVK を購入し評価されている方は my Murata siteの技術資料をご参照ください。