ムラタのUWBモジュールType2BP評価キットです。
この評価キットにはType2BPとNXP社のQN9090(BLEチップ)、USB-UART変換ICが搭載されています。
電源はUSBケーブルで供給され、PCのCOMポートからQN9090を介してType2BPを制御できます。
この開発キットは、Apple社によって承認されており、Apple製品(U1チップを含む)との相互作用においてApple社のNearby Interactionフレームワークを活用したUWB対応アクセサリの評価目的で使用されます。