EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策)ノイズ対策部品 PLT10H (コモンモードチョークコイル)
据え置きカーナビ (AVN) 電源部

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

アプリケーション例

電据え置きカーナビ (AVN) 電源部

据え置きカーナビ (AVN) 電源部

据え置きカーナビ (AVN) 電源部でよく起こる問題とそのメカニズム、解決策についてご紹介しています。

据え置きカーナビ (AVN) 電源部でよくあるノイズ問題

金属筺体だからノイズに強いと思ってたのに・・・

他の機器から電源ケーブルを伝導してきたノイズのせいで据え置きカーナビ (AVN) のAM・FM/GPS/通信が動かない・・・

AVNの電源ケーブルから伝導したノイズを除去できず他の機器に影響を与えてしまっている・・・

ムラタのPLT10Hなら、そのお悩みを解決できます!

どうやって?

10A対応も可能なSMDコモンモードチョークコイルPLT10H
AVNの電源ケーブル部に使うことで、上記のような問題を解決!

ムラタのPLT10Hがノイズ問題に有効な理由

  • AVNの多機能化によって電流が10A程度まで増加しているため、汎用のノイズ対策部品は使えません。
  • 10A対応も可能なので、大電流ラインの放射ノイズ抑制に使用することができます。
    伝導 (流入/流出) ノイズ抑制に対しても有効です。
  • コモンモードノイズもディファレンシャルモードノイズも落とすことができるハイブリットタイプです。

特に、下記ブロック図のような組み合わせが、ノイズ対策に最も効果的です。

アイコン

ブロック図

据え置きカーナビ (AVN) 電源部のノイズ抑制効果

据え置きカーナビ (AVN) 電源部のノイズ抑制効果

製品に関するお問い合わせ

メールでのご相談・お問い合わせはこちら

アプリケーション例

ノイズ対策の最新トレンドを配信! EMICON-FUN! へ

製品に関するお問い合わせ

メールでのお問い合わせはこちら