お取引場所の地域-言語を選択してください。

EMI除去フィルタ(EMC・ノイズ対策) 概要音声ライン用ノイズフィルタ

NFZ_S シリーズ・LQW_CAシリーズ

音声ライン用ノイズフィルタのNFZシリーズは、ノイズ対策と音質を両立できるフィルタとして開発されました。
スピーカーライン/イヤホンラインにおいて、音声品質を維持しながら、D級アンプノイズ対策、高周波アイソレーション、TDMAノイズ対策が可能です。

音声ラインフィルタラインアップ一覧

1. スマートフォン用通信周波数ノイズ対策

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
NFZ03SGシリーズ
品名 在庫検索 インピーダンス
at900MHz(Ω)
インピーダンス
at1.7GHz(Ω)
直流抵抗(Ω) 定格電流(A) 製品サイズ
(高さMax)
(mm)
Typ. Min. Typ. Typ.
NFZ03SG331SN10 330 200 400 0.46 0.305 0.6x0.3
(0.33)
NFZ03SG501SN10 500 300 600 0.56 0.275
NFZ03SG671SN10 670 400 800 0.69 0.25
NFZ03SG102SN10 1000 600 900 1.00 0.21
NFZ03SG162SN10 1600 960 1200 1.30 0.18
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
NFZ15SGシリーズ
品名 在庫検索 インピーダンス
at900MHz(Ω)
インピーダンス
at1.7GHz(Ω)
直流抵抗(Ω) 定格電流(A) 製品サイズ
(高さMax)
(mm)
Typ. Min. Typ. Typ.
NFZ15SG101SN11 100 70 160 0.07 1.1 1.0x0.5
(0.55)
NFZ15SG151SN11 150 100 250 0.09 1.0
NFZ15SG331SN11 330 230 540 0.2 0.65
NFZ15SG771SN10 770 530 900 0.35 0.5
NFZ15SG152SN10 1500 1000 1200 0.55 0.4
NFZ15SG262SN10 2600 1800 1450 0.8 0.35
NFZ15SG462SN10 4600 2800 1800 1.25 0.27
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
D級アンプ高調波ノイズ対策
品名 在庫検索 インピーダンス
at100MHz(Ω)
直流抵抗(Ω) 定格電流(A) 製品サイズ
(高さMax)
(mm)
Typ. 85℃ 125℃
NFZ18SM121SN10 120±25% 0.11 1.25 1.1 1.6x0.8
(0.95)
NFZ18SM251SN10 250±25% 0.15 1.1 1.0
NFZ18SM501SN10 500±25% 0.2 0.95 0.85
NFZ18SM701SN10 700±25% 0.23 0.8 0.8

2. 高出力オーディオのノイズ対策

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
NFZ2MSDシリーズ
品名 在庫検索 インピーダンス
at10MHz(Ω)
直流抵抗(mΩ) 定格電流(A) 製品サイズ
(高さMax)
(mm)
Max
NFZ2MSD100SN10 10±30% 20 5.2 2.0x1.6
(1.2)
NFZ2MSD150SN10 15±30% 23 4.4
NFZ2MSD200SN10 20±30% 28 3.9
NFZ2MSD300SN10 30±30% 33 3.7
NFZ2MSD600SN10 60±30% 54 2.7
NFZ2MSD900SN10 90±30% 95 2
NFZ2MSD131SN10 130±30% 144 1.5
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
NFZ32SWシリーズ
品名 在庫検索 インピーダンス
at1MHz(Ω)
インピーダンス
at100MHz
直流抵抗(Ω) 定格電流(A) 製品サイズ
(高さMax)
(mm)
Typ. Max
NFZ32SW301HN10 3.2±30% 300 0.036 2.55 3.2x2.5
(1.55)
NFZ32SW901HN10 6.8±30% 900 0.054 2.05

音声ラインノイズ対策ソリューション