お取引場所の地域-言語を選択してください。

TVSダイオード(ESD保護デバイス)TVSダイオードの小型化のご提案

ムラタは、0603(mm)および0402(mm)のTVSダイオードのラインアップを取り揃え、実装面積不足の問題を解決します。また、小型品の取り扱いにお困りの場合、実装技術に関してもぜひご相談ください。

【このようなシーンでお困りの方はいらっしゃいませんか?】

  • 実装できるスペースが限られ、現在使っている部品は基板に収まらない。
  • 小型部品を実装したいがトラブルが続出し、社内にもノウハウがなく困っている。

小型品のご紹介

ムラタは、積層セラミックコンデンサやインダクタで培った技術を活かし、TVSダイオードも小型品を開発しています。
モバイル機器の小型化に伴い、TVSダイオードに求められるサイズ要求も厳しくなってきています。ムラタは、お客様のニーズに応える小型品を取り揃えています。

採用事例


スマートフォン

タブレット

ウェアラブル機器

主な小型品

Murata P/N Size (mm)
0402
0603

LGA実装技術サポート

小型部品の実装では、ランドに対して製品がずれてしまったり、基板に対して傾いてしまったり、横にはんだが出てしまったり…といった問題が多く発生します。
ムラタは、推奨ランドパターンのご提案や実装評価のサポートなどによって、お客様が部品を正しく実装できるように全力でフォローアップします。

<正しく実装されていない例>

位置ズレ
傾き
はんだボール

<正しく実装されている例>

位置ズレ
傾き
はんだボール