お取引場所の地域-言語を選択してください。

TVSダイオード(ESD保護デバイス)入手/購入する

無償サンプルお申し込み

my Murata TVSダイオードの無償サンプル。申し込みはこちら。

サンプルリクエストはmy Murataへの会員登録が必要です。

  • ※my Murataは、エンジニア向け登録制ポータルサイトです。ご登録いただくと、無償サンプルのお申し込みのほか、シミュレーションデータ、故障率などの設計・認定に必要な情報をご入手いただけます。
サンプルキットもご用意しております。申し込みはこちら。全品番10pcsずつが入っております。

サンプルキットはmy Murataへの会員登録なしで申し込みいただけます。

  • ※1回につき2セットまで申し込みいただけます。ご希望のセット数をご記入ください。
  • ※用途によってはサンプルの提供をお断りする場合もございます。予めご了承ください。

品番一覧

下記はリクエスト可能なサンプル品番の一覧です。

  • 品番の詳細を知りたい方は、下記品番をクリックしてください。
  • すでに品番の詳細をご存じでサンプルをリクエストされたい方は、必要なサンプルリクエスト数をクリックしてください。サンプルリクエストカートへ移動します。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番
(クリックすると詳細ページへ
移動します)
サイズ
(mm)
チャンネル数 静電容量
(pF)
VBR
(min.)
IEC61000-4-2
(接触)
定格電圧 サンプルリクエスト数
(必要なサンプル数を選んでください。カートページに移動します)
LXES02TAA1-144 0.4×0.2 1ch 5.0 7.0V 8kV 5.5V 100 200 300 400 500
LXES02TAA1-145 0.4×0.2 1ch 0.35 7.0V 8kV 5.5V 100 200 300 400 500
LXES03TAA1-142 0.6×0.3 1ch 5.0 7.0V 8kV 5.5V 100 200 300 400 500
LXES03TAA1-199 0.6×0.3 1ch 1.0 7.0V 30kV 5.5V 100 200 300 400 500
LXES03TBB1-141 0.6×0.3 1ch 0.45 7.0V 8kV 5.5V 100 200 300 400 500
LXES1UTAA1-157 1.0×0.6 1ch 0.5 7.0V 8kV 6V 100 200 300 400 500
  • ※諸事情によりサンプルリクエストをキャンセルさせていただくことがあります。予めご了承ください。
  • ※30日以内に同じ品番のリクエストはできません。
  • ※
    my Murata無償サンプルリクエストを利用する場合にはCookieを有効にする必要があります。サイトポリシーもあわせてご参照ください。

お申し込み方法

my Murataからのサンプルお申し込みは、以下の手順をご確認ください。

  1. 作成いただいた後、メールをお送りします。そのメールに沿ってアカウントの本登録をお願いいたします。
  2. my Murataにログイン
  3. ご利用まで数日を要する場合がございます。
  4. 3サンプルお申し込み
    お申し込み内容のご確認、送付先情報等をご入力ください。申し込みが完了しましたらmy Murataアカウント登録いただいたメールアドレスに完了通知が自動送付されます。

サンプル購入(WEB代理店在庫検索)

在庫検索ページ「村田製作所の品番を入力する」の入力欄にご希望の品番を入力することで、各販売代理店の在庫数を検索することができます。

  1. 入力欄にご希望の品番を入力して検索します。
  2. 「Buy now」ボタンをクリックすると、各代理店の購入サイトへ移動します。
  1. 在庫検索の画面1
  2. 在庫検索の画面2

製品一覧、製品詳細ページの在庫検索ボタンからも該当品番の在庫検索が可能です。