お取引場所の地域-言語を選択してください。

PoC用インダクタ選ぶ/検索する

製品検索

製品ラインアップ

チャート内の品名をクリックすると、対象品番一覧を確認できます。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください

製品ラインアップのイメージマップ MDH6, MDH7, MDH10 LQW32FT_8H LQH5BPH LQH44PH LQH3NPH LQH2HPH LQW43F LQW32FT_0H LQW21F LQW18F LQW18C LQW32FT_2H LQM21 LQM18 BLM18

  • *LQW32FT_2Hシリーズは、これまで複数個必要とされてきたインダクタを1つに置き換えることが可能となります。これにより、システム全体の小型化や省スペース化、トータル低直流抵抗化に貢献します。