お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源系インダクタセレクションガイド(商品ラインアップ(自動車用))

代表タイプ

  • 巻線メタルアロイ
  • 積層タイプ
  • 巻線フェライトコア
電源系インダクタ メタルアロイ / 積層タイプ / 巻線フェライトコア
DC-DCコンバータの設計支援ツール

1.6mm x 0.8mmから12mm角まで幅広いサイズのインダクタラインアップをメタルアロイ巻線、フェライト積層等複数の工法で揃えています。ウェアラブル、スマートフォン等のモバイルデバイスから、医療、産電、自動車機器まで、幅広い用途に対し、最適なインダクタを提供いたします。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
構造 説明 代表シリーズ
巻線メタルアロイ メタルアロイインダクタはメタルコンポジットインダクタとも呼ばれています。
磁気飽和しにくいメタル材料を使用することで大電流に対応。
スマートフォンから産電・自動車機器用途まで幅広い大電流の電源回路に使用できます。
DFEC/DFES シリーズ
積層タイプ 2012以下や高さ0.6mmなど小型低背が特徴。ウエアラブルデバイスやスマートフォンなどの小電力な電源回路に適しています。 LQM シリーズ
巻線フェライトコア 100uH以上のインダクタンスにも対応する幅広いラインアップが特長。バックライト等の昇圧電源回路や、チョーク用途に適しています。 LQH シリーズ

ラインアップ

Infotainment
カーナビ/カーオーディオなどのエンターテイメント機器やワイパー、パワーウィンドウなどのボディコントロール系機器等に使用する製品
Powertrain
インフォテインメント用途に加え、パワートレイン、セーフティ系機器等、高信頼性が求められる用途に使用する製品

電源回路用 (Infotainment)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
サイズコード
(in mm)
構造 シリーズ略称/外観 シリーズ名 高さ
(mm/max)
インダクタンス範囲 定格電流範囲 スペック
シート
品番リスト
1608 積層
タイプ
LQM18PZ 画像 LQM18PZ_CH 0.6  1µH - 2.5µH 750mA - 950mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PZ_DH 0.75  2.2µH 650mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PZ_FH 0.95  2.2µH 700mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2012 積層
タイプ
LQM21PZ 画像 LQM21PZ_C0 0.55 470nH - 2.2µH 600mA - 1.1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PZ_G0 1.0 470nH - 3.3µH 800mA - 1.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PZ_GC 1.0  1µH - 2.2µH 800mA - 900mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PZ_GE 1.1  1µH - 4.7µH 670mA - 1600mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PZ_GR 1.0  1µH - 4.7µH 800mA - 1.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2016 巻線
メタルアロイ
DFE2016 画像 DFE201612P_D 1.2 150nH - 2.2µH 1.7A - 6.2A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
フェライトコア
LQH2MPZ 画像 LQH2MPZ_GR 0.95 330nH - 82µH 210mA - 2.2A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
積層
タイプ
LQM2MPZ 画像 LQM2MPZ_G0 1.0 470nH - 4.7µH  1.1A - 1.6A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2520 巻線
メタルアロイ
DFE2520 画像 DFE252012P_D 1.2 330nH - 10µH  1.1A - 6A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
フェライトコア
LQH2HPZ 画像 LQH2HPZ_DR 0.6 470nH - 22µH 270mA - 1.67A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH2HPZ_GR 1.0 470nH - 22µH 460mA - 2.9A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH2HPZ_JR 1.2 470nH - 22µH 540mA - 3.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
積層
タイプ
LQM2HPZ 画像 LQM2HPZ_G0 1.0 470nH - 4.7µH  1.1A - 1.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM2HPZ_GC 1.0  1µH - 4.7µH 800mA - 1.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM2HPZ_GS 1.0  2.2µH - 4.7µH  1A - 1.1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM2HPZ_J0 1.2  1µH - 3.3µH  1A - 1.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3mm角 巻線
フェライトコア
LQH3NPZ 画像 LQH3NPZ_JR 1.2 680nH - 47µH 570mA - 2.86A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH3NPZ_ME 1.5  1µH - 100µH 430mA - 3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3225 巻線
メタルアロイ
DFE3225 画像 DFE322520F_D 2 1µH - 4.7µH 3.4A - 7.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
フェライトコア
LQH32PZ 画像 LQH32PZ_N0 1.7 470nH - 120µH 200mA - 3.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32PZ_NC 1.7 470nH - 22µH 650mA - 4.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
4mm角 巻線
フェライトコア
LQH43PZ 画像 LQH43PZ_26 2.8  1µH - 220µH 240mA - 3.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
5mm角 巻線
フェライトコア
LQH5BPZ 画像 LQH5BPZ_T0 2.2 470nH - 22µH  1.4A - 7.7A PDFファイルを開く 品番一覧を見る

電源回路用 (Powertrain)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
サイズコード
(in mm)
構造 シリーズ略称/外観 シリーズ名 高さ
(mm/max)
インダクタンス範囲 定格電流範囲 スペック
シート
品番リスト
1608 積層
タイプ
LQM18PH 画像 LQM18PH_FC 0.95 1µH - 4.7µH 370mA - 850mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PH_FR 0.95 220nH - 4.7µH 620mA - 1.25A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2012 積層
タイプ
LQM21PH 画像 LQM21PH_G0 1.0 0.47µH - 0.54µH 1.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PH_GC 1.0 1µH - 2.2µH 800mA - 1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PH_GE 1.1 1µH - 4.7µH 670mA - 1600mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2016 巻線
メタルアロイ
DFE2MCPH 画像 DFE2MCPH_JL 1.2 0.10µH - 4.7µH 1.6A - 11.1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
DFE2MCAH 画像 DFE2MCAH_J0 1.2 0.15µH - 2.2µH 1.7A - 6.1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2520 巻線
メタルアロイ
DFE2HCAH 画像 DFE2HCAH_J0 1.2 330nH - 2.2µH 2.5A - 5.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
フェライトコア
LQH2HPH 画像 LQH2HPH_GR 1.0 470nH - 22µH 460mA - 2.9A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3030 巻線
フェライトコア
LQH3NPH 画像 LQH3NPH_ME 1.5 1µH - 100µH 430mA - 3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3225 巻線
フェライトコア
LQH32PH 画像 LQH32PH_N0 1.7 470nH - 10µH 750mA - 3.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32PH_NC 1.7 470nH - 22µH 650mA - 4.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
メタルアロイ
DFE32CAH_R0 画像 DFE32CAH_R0 2.0 470nH - 10µH 1.8A - 8.7A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
4mm角 巻線
フェライトコア
LQH44PH 画像 LQH44PH_PR 1.8  1µH - 220µH 330mA - 4.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
LQH43PH 画像 LQH43PH_26 2.8  1µH - 220µH 240mA - 3.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
5mm角 巻線
フェライトコア
LQH5BPH 画像 LQH5BPH_T0 2.2  0.47µH - 100µH 600mA - 7.7A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
6mm角 ~
9mm角
巻線
メタルアロイ
DFEG7030D 画像 DFEG7030D 3  1µH - 22µH 2A - 9A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
DFEH7030D 画像 DFEH7030D 3  1µH - 22µH 2A - 9A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
フェライトコア
MDH6045C 画像 MDH6045C 4.8  1µH - 470µH 240mA - 5.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
MDH6045N 画像 MDH6045N 4.8  1µH - 470µH 240mA - 5.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
MDH7045C 画像 MDH7045C 4.8  1µH - 680µH 320mA - 8.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
10mm角以上 巻線
フェライトコア
MDH10060C 画像 MDH10060C 6.3  1.5µH - 1mH 500mA - 13A PDFファイルを開く 品番一覧を見る

チョーク回路用 (Infotainment)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
サイズコード
(in mm)
構造 シリーズ略称/外観 シリーズ名 高さ
(mm/max)
インダクタンス範囲 定格電流範囲 スペック
シート
品番リスト
1005 巻線
フェライトコア
LQW15CN 画像 LQW15CN_0Z 0.6 18nH - 200nH 390mA - 1400mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQW15CN_1Z 0.6 20nH - 560nH 300mA - 2200mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
1608 LQW18CN 画像 LQW18CN_0Z 0.95 4.9nH - 650nH 430mA - 2600mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
積層
タイプ
LQM18DZ 画像 LQM18DZ_70 0.95 6.8µH - 47µH 180mA - 330mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3225 巻線
フェライトコア
LQH32DZ 画像 LQH32DZ_23 2.2  1µH - 470µH 60mA - 800mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32DZ_53 1.7  1µH - 100µH 100mA - 1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る

チョーク回路用 (Powertrain)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
サイズコード
(in mm)
構造 シリーズ略称/外観 シリーズ名 高さ
(mm/max)
インダクタンス範囲 定格電流範囲 スペック
シート
品番リスト
1608 巻線
フェライトコア
LQW18CN 画像 LQW18CN_0H 0.95 4.9nH - 650nH 430mA - 2600mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
LQW18FT 画像 LQW18FT_0H 1.3 0.55µH - 2.2µH 390mA - 800mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
積層
タイプ
LQM18DH 画像 LQM18DH_70 0.95 6.8µH - 47µH 180mA - 330mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2012 積層
タイプ
LQM21DH 画像 LQM21DH_70 1.45  10µH - 100µH 160mA - 300mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
フェライトコア
LQW21FT 画像 LQW21FT_0H 1.8  0.47µH - 2.0µH 450mA - 1100mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3225 巻線
フェライトコア
LQH32CH 画像 LQH32CH_23 2.2  1µH - 22µH 250mA - 800mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32CH_33 2.2 150nH - 10µH 450mA - 1.45A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32CH_53 1.7  1µH - 22µH 250mA - 1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
LQW32FT 画像 LQW32FT_0H 2.5 2.2µH - 47µH 500mA - 1000mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQW32FT_2H 2.5 13µH - 22µH 430mA - 550mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQW32FT_8H 2.5 1.6µH - 10µH 780mA - 1600mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
4532 巻線
フェライトコア
LQW43FT 画像 LQW43FT_0H 3.7 10µH - 22µH 700mA - 1000mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る