お取引場所の地域-言語を選択してください。

SimSurfing 選定ツールとは

回路構成に適した電子部品の選定は
考えることが多く設計開発リソースを要しませんか?

  • 電子部品選定のノウハウが必要

  • 複数の電子部品の組み合わせを考慮する必要

  • 良い回路を構成するためには最適な電子部品を選ぶ必要

選定ツールの主な機能

中高圧コンデンサ選択支援ツール

高周波高電圧回路向けの最適なコンデンサの品番を提示します。

  1. 1使用条件(印加電圧や電流)を選択
  2. 2"Calculation"ボタンをクリック
  3. 最適なコンデンサの品番掲示
  4. 3必要直列個数・並列個数・実装面積などの結果を表示

操作マニュアルをご用意しています

操作マニュアルには各種ツール機能として許容電圧グラフの表示や任意負荷波形対応などの詳細紹介をはじめ、ツールの活用事例も数多く掲載しています。

全11ページ/PDF形式

DC-DCコンバータ設計支援ツール

DC-DCコンバータ回路向けの最適なパワーインダクタと積層セラミックコンデンサの品番を提示します。

  1. 1動作条件を入力
  2. 2"Efficiency Calculation"と"Calcutate"ボタンをクリック
  3. Efficiency[%]が高い順番に品番掲示
  4. 3選定したパワーインダクタでのシミュレーション結果を表示

操作マニュアルをご用意しています

操作マニュアルには操作の詳細として回路選択などの詳細紹介をはじめ、ツールの活用事例も数多く掲載しています。

全37ページ/PDF形式

操作説明動画 公開中

DC-DCコンバータ設計支援ツールを使用して、DC-DCコンバータの動作条件に合わせた最適なパワーインダクタを選択する手順をご説明します。

ノイズフィルタ設計支援ツール

回路条件やノイズを落としたい周波数帯に合わせたノイズフィルタを自動生成します。

  1. 1用途、定格電流/定格電圧、ターゲットノイズ周波数帯を選択
  2. 2挿入損失を計算したいフィルタ回路を構成し、Optimizeボタンを押す
  3. 選択品番でのシミュレーション結果表示
  4. 3指定した回路と構成品番での挿入損失グラフと実装面積を表示

操作マニュアルをご用意しています

操作マニュアルには回路構成図のアイテム構成を変更する方法などの詳細紹介をはじめ、ツールの活用事例も数多く掲載しています。

全18ページ/PDF形式

バイアスTインダクタ設計支援ツール

バイアスT回路向けの最適なPoCバイアスインダクタの組み合わせと品番を提示します。

  1. 1回路と基準を選択
  2. 2定格電流値を選択
  3. 3"Optimize"ボタンをクリック
  4. 最適なインダクタの組み合わせと品番掲示
  5. 4選定したインダクタの組み合わせでのシミュレーション結果を表示

操作マニュアルをご用意しています

操作マニュアルには各種ツール機能としてシミュレーション可能な回路や基盤の浮遊容量設定などの詳細紹介をはじめ、ツールの活用事例も数多く掲載しています。

全43ページ/PDF形式

操作説明動画 公開中

バイアスTインダクタ設計支援ツールを使用して、クライテリアに合わせたPoCバイアスTインダクタを自動選定したり、選定結果をアレンジする手順をご説明します。

IC-タイミングデバイス検索ツール

ご使用のICに最適なタイミングデバイスの品番と回路定数を検索できます。

  1. 1ICメーカーなど検索条件を入力
  2. 2"検索"ボタンをクリック
  3. 3最適なタイミングデバイスの品番リスト掲示
  4. 4選択したタイミングデバイスでの推奨回路定数を表示
  5. 5選択したタイミングデバイスの無償サンプルリクエストもすぐに可能

操作マニュアルをご用意しています

操作マニュアルには各種ツール機能として検索条件入力などの詳細紹介をはじめ、ツールの活用事例も数多く掲載しています。

全19ページ/PDF形式

NTCサーミスタ動作シミュレータ

NTCサーミスタと抵抗の接地回路について特性をシミュレーションし比較できます。

  1. 1品番と回路を選択
  2. 2"Simulation"ボタンをクリック
  3. 3"+"ボタンを押し、Step1,2を他の品番に対しても行う
  4. 選択したNTCサーミスタ回路の特性グラフを重ねて描画
  5. 4選定したNTCサーミスタ回路の特性グラフを同一グラフ上に描画し比較

操作マニュアルをご用意しています

操作マニュアルには各種ツール機能としてシミュレーション条件の変更方法などの詳細紹介をはじめ、ツールの活用事例も数多く掲載しています。

全38ページ/PDF形式

PTCサーミスタ動作シミュレータ

PTCサーミスタと抵抗の接地回路について出力電圧-温度特性をシミュレーションできます。

  1. 1回路条件と品番を選択
  2. 2"Start Simulation"ボタンをクリック
  3. 3選択したPTCサーミスタ回路の特性グラフを描画

操作マニュアルをご用意しています

操作マニュアルには各種ツール機能として回路の最適化などの詳細紹介をはじめ、ツールの活用事例も数多く掲載しています。

全24ページ/PDF形式