お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源系インダクタセレクションガイド(商品ラインアップ(一般用))

代表タイプ

  • 巻線メタルアロイ
  • 積層タイプ
  • 巻線フェライトコア
電源系インダクタ メタルアロイ / 積層タイプ / 巻線フェライトコア
DC-DCコンバータの設計支援ツール

1.6mm x 0.8mmから12mm角まで幅広いサイズのインダクタラインアップをメタルアロイ巻線、フェライト積層等複数の工法で揃えています。ウェアラブル、スマートフォン等のモバイルデバイスから、医療、産電、自動車機器まで、幅広い用途に対し、最適なインダクタを提供いたします。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
構造 説明 代表シリーズ
巻線メタルアロイ メタルアロイインダクタはメタルコンポジットインダクタとも呼ばれています。
磁気飽和しにくいメタル材料を使用することで大電流に対応。
スマートフォンから産電・自動車機器用途まで幅広い大電流の電源回路に使用できます。
DFEC/DFES シリーズ
積層タイプ 2012以下や高さ0.6mmなど小型低背が特徴。ウエアラブルデバイスやスマートフォンなどの小電力な電源回路に適しています。 LQM シリーズ
巻線フェライトコア 100uH以上のインダクタンスにも対応する幅広いラインアップが特長。バックライト等の昇圧電源回路や、チョーク用途に適しています。 LQH シリーズ
DEM シリーズ

ラインアップ

電源回路用 (一般用)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
サイズコード
(in mm)
構造 シリーズ略称/外観 シリーズ名 高さ
(mm/max)
インダクタンス範囲 定格電流範囲 スペック
シート
品番リスト
1005 巻線
フェライトコア
LQW15DN 画像 LQW15DN_00 0.7 10µH - 15µH 100mA - 120mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
1608 積層
タイプ
LQM18PN 画像 LQM18PN_B0 0.4  1.5µH 600mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PN_C0 0.55 470nH - 2.2µH 700mA - 850mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PN_D0 0.75  2.5µH 700mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PN_DH 0.75  2.2µH 650mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PN_F0 0.95  1µH 600mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PN_FC 0.95 1µH - 4.7µH 370mA - 850mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PN_FH 0.95 470nH - 2.2µH 700mA - 1.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PN_FR 0.95 220nH - 4.7µH 620mA - 1.25A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM18PN_GH 1.0  1µH - 3.3µH  1.05A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
LQM18PW 画像 LQM18PW_CH 0.65  1µH - 2.5µH 750mA - 950mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2012 巻線
メタルアロイ
DFE21CCN 画像 DFE21CCN_EL 0.8 240nH - 2.2µH  2.1A - 6.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
DFE2012 画像 DFE201210U 1.0 240nH - 2.2µH  2A - 6.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
積層
タイプ
LQM21PN 画像 LQM21PN_C0 0.55 470nH - 2.2µH 600mA - 1.1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PN_G0 1.0 470nH - 3.3µH 800mA - 1.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PN_GC 1.0  1µH - 2.2µH 800mA - 900mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PN_GE 1.1  1µH - 4.7µH 670mA - 1600mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PN_GR 1.0  1µH - 4.7µH 800mA - 1.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM21PN_GS 1.0  2.2µH - 4.7µH 750mA - 950mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2016 巻線
メタルアロイ
DFE2016 画像 DFE2016CKA 0.65 1µH - 2.2µH  1.4A - 1.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE201610C 1.0 560nH - 2.2µH  1.5A - 2.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE201610E 1.0 240nH - 10µH  1A - 6.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE201610P 1.0 240nH - 2.2µH  2A - 5.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE201612C 1.2 470nH - 2.2µH  1.6A - 3.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE201612E 1.2 240nH - 4.7µH  1.8A - 6.6A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE201612P 1.2 240nH - 2.2µH  2.1A - 6.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
フェライトコア
LQH2MCN 画像 LQH2MCN_02 0.95  1µH - 82µH 90mA - 485mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH2MCN_52 0.7  1µH - 22µH 130mA - 595mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
LQH2MPN 画像 LQH2MPN_GR 0.95 330nH - 82µH 210mA - 2.2A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
積層
タイプ
LQM2MPN 画像 LQM2MPN_G0 1.0 470nH - 4.7µH  1.1A - 1.6A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2520 巻線
メタルアロイ
DFE2520 画像 DFE252007F 0.7 470nH - 4.7µH  1.2A - 3.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE252008C 0.8 470nH - 4.7µH  1.1A - 3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE252008U 0.8 470nH - 10µH  1A - 4.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE252010C 1.0 470nH - 10µH  1A - 3.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE252010F 1.0 220nH - 10µH  1.7A - 7.2A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE252010P 1.0 330nH - 4.7µH  1.7A - 5.7A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE252012C 1.2 470nH - 10µH  1A - 3.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE252012F 1.2 330nH - 10µH  1.4A - 7.6A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE252012P 1.2 330nH - 4.7µH  2A - 6.6A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
フェライトコア
LQH2HPN 画像 LQH2HPN_DR 0.6 470nH - 22µH 270mA - 1.67A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH2HPN_GR 1.0 470nH - 100µH 210mA - 2.9A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
積層
タイプ
LQM2HPN 画像 LQM2HPN_E0 0.8 560nH  1.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM2HPN_G0 1.0 470nH - 4.7µH  1.1A - 1.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM2HPN_GC 1.0  1µH - 4.7µH 800mA - 1.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM2HPN_GS 1.0  2.2µH - 4.7µH  1A - 1.1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM2HPN_J0 1.2  1µH - 3.3µH  1A - 1.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3mm角 巻線
フェライトコア
LQH3NPN 画像 LQH3NPN_JR 1.2 680nH - 47µH 570mA - 2.86A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH3NPN_ME 1.5  1µH - 100µH 430mA - 3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3216 積層
タイプ
LQM31PN 画像 LQM31PN_00 0.95 470nH - 4.7µH 700mA - 1.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3225 巻線
メタルアロイ
DFE3225 画像 DFE322510C 1.0 470nH - 10µH  1A - 3.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE322512C 1.2 470nH - 10µH  1.2A - 4.7A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE322512F 1.2 330nH - 10µH  1.7A - 8.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DFE322520F 2.0 470nH - 22µH 4.4A - 8.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
フェライトコア
LQH32P 画像 LQH32PB_N0 1.7 470nH - 120µH 200mA - 3.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32PB_NC 1.7 470nH - 22µH 650mA - 4.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32PN_N0 1.7 470nH - 120µH 200mA - 3.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32PN_NC 1.7 470nH - 22µH 650mA - 4.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
積層
タイプ
LQM32PN 画像 LQM32PN_G0 1.0  1µH  1.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQM32PN_GC 1.0  1µH  2.2A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
4mm角 巻線
フェライトコア
LQH44PN 画像 LQH44PN_PR 1.8  1µH - 220µH 300mA - 4.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
LQH43P 画像 LQH43PB_26 2.8  1µH - 220µH 240mA - 3.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH43PN_26 2.8  1µH - 220µH 240mA - 3.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
5mm角 巻線
フェライトコア
LQH5BP 画像 LQH5BPB_T0 2.2 470nH - 22µH  1.4A - 7.7A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH5BPN_38 4.0  1µH - 150µH 650mA - 7A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH5BPN_T0 2.2 470nH - 22µH  1.4A - 7.7A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
6mm角 ~
9mm角
巻線
フェライトコア
DG60 画像 DG6045C 4.5  1µH - 100µH 900mA - 9.5A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DG6050C 5.0  1.2µH - 100µH  1.2A - 9.8A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
DEM80 画像 DEM8030C 3.0  2.2µH - 47µH  1.3A - 6.2A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DEM8040C 4.0  1.5µH - 33µH  2.4A - 10A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DEM8045C 4.5  1.5µH - 47µH  2.1A - 11.2A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
DG80 画像 DG8040C 4.0  1µH - 100µH  1.3A - 10.4A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
メタルアロイ
FCUL05 画像 FCUL0530 3.0 360nH - 470nH  16A - 18A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
FCUL06 画像 FCUL0624 2.4 220nH - 470nH  17A - 24A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 FCUL0630 3.0 120nH - 680nH  15A - 32A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
10mm角以上 巻線
フェライトコア
DEM10050 画像 DEM10050C 5.0  1.5µH - 33µH  3.5A - 15.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 DEM10050C_DD 5.0  1.5µH - 33µH  3.5A - 15.3A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
巻線
メタルアロイ
FCUL10 画像 FCUL1040 4.0 180nH - 420nH  34A - 53A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 FCUL1060 6.0 360nH - 560nH  34A - 41A PDFファイルを開く 品番一覧を見る

チョーク回路用 (一般用)

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
サイズコード
(in mm)
構造 シリーズ略称/外観 シリーズ名 高さ
(mm/max)
インダクタンス範囲 定格電流範囲 スペック
シート
品番リスト
1005 巻線
フェライトコア
LQW15CE image LQW15CE_10 0.6 1000nH - 3300nH 220mA - 480mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
LQW15CN image LQW15CN_00 0.6 18nH - 200nH 390mA - 1400mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
image LQW15CN_10 0.6 20nH - 3300nH 130mA - 2200mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
1608 LQW18CN 画像 LQW18CN_00 0.95 4.9nH - 650nH 430mA - 2600mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQW18CN_L0 0.95 30nH - 590nH 420mA - 1350mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
積層
タイプ
LQM18DN 画像 LQM18DN_70 0.95 6.8µH - 47µH 180mA - 330mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
2012 LQM21DN 画像 LQM21DN_70 1.45  10µH - 100µH 160mA - 300mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
LQM21FN 画像 LQM21FN_80 1.45  4.7µH - 10µH 100mA - 120mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
3225 巻線
フェライトコア
LQH32CN 画像 LQH32CN_23 2.2  1µH - 560µH 60mA - 800mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32CN_33 2.2 150nH - 10µH 450mA - 1.45A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32CN_53 1.7  1µH - 100µH 100mA - 1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
LQH32DN 画像 LQH32DN_23 2.2  1µH - 560µH 60mA - 800mA PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH32DN_53 1.7  1µH - 100µH 100mA - 1A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
4mm角 LQH43CN 画像 LQH43CN_03 2.8  1µH - 470µH 90mA - 1.08A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
画像 LQH43CN_33 2.8 560nH - 3.9µH 1.6A - 2.95A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
5mm角 LQH55DN 画像 LQH55DN_03 5.0 120nH - 10mH 50mA - 6A PDFファイルを開く 品番一覧を見る
6mm角 ~
9mm角
LQH66SN 画像 LQH66SN_03 5.0 270nH - 10mH 50mA - 6A PDFファイルを開く 品番一覧を見る