お取引場所の地域-言語を選択してください。

マイクロブロア(エアポンプ)マイクロブロア MZB3004T04

駆動源にセラミックスの超音波振動を応用して空気ポンプ(エアポンプ)として動作させる構造設計。
非常に小型・薄型・静音で高い圧力を実現した圧電ポンプです。
空気の吐出側にノズルが付いているため、チューブへの接続が容易です。

  • クリックで各項目に移動します。

スペック

外観図

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
投入電圧
[Vdc]
環境動作
温度範囲 [°C]
駆動共振
周波数 [kHz]
流量@18Vdc
[ml/min]
静圧@19.5Vdc
[kPa]
8~21※1 0~45 21.5~24.5 ≥155※2 ≥50※3
  • ※1当社性能保証駆動回路に対する入力電圧。サンプルお試し用に提供する回路の場合は入力電圧が異なります。詳細はお問い合わせください。
    背圧条件が+10kPaの場合のみ、18Vdc以上の電圧で駆動することができます。
    背圧条件が+10kPa未満の場合で、18Vdc以上の電圧で駆動させた場合、故障の原因となる可能性があります。
  • ※2測定条件:環境温度18~28°C 気圧:950~1020hPa
  • ※3温度条件、気圧条件により流量、圧力特性は変化します。
    ポンプ金属表面温度が60°Cを超えると大幅に流量、圧力特性が低下致します(ポンプ金属表面温度が60°C以下となる条件でご使用ください)。
    特に長時間連続駆動されますと、発熱により表面温度が60°C以上になる可能性がありますので、ご注意ください。

ご注意

  • マイクロブロアは空気を吸引・吐出するデバイスであり、液体を直接流すことはできません。本体は密閉構造ではなく防水機能はありませんので、洗浄はできません。また、結露環境での使用は避けてください。
  • マイクロブロアは空気を吸引・吐出するため、ポンプ室内に大気中のゴミ・埃が堆積する傾向があり、動作時間についてはゴミ・埃の影響を受けます。クリーンな環境でご使用頂くか、塵・埃等が入り込まないように少なくともサブミクロンレベルのゴミを除去するフィルタをご使用ください(※フィルタの使用によりマイクロブロアの特性低下抑制を保証するものではありません)。
  • 特にたばこの煙、蚊取り線香の煙などは製品寿命に影響します。たばこ・煙環境でのご使用はご遠慮ください。
  • 車載用途(アクセサリ含む)には対応しておりません。ご使用はご遠慮ください。
  • マイクロブロアを医療機器にご使用になる場合は、量産開始までに別途医療機器用途に関する契約の締結をお願いしております。詳しくはお問い合わせください。
  • 本体(ノズル、配線等含む)を素手で扱わないでください。
  • 端子部を曲げたりしないでください。
  • ノズルに接続したタンク等内の異物等が、排気時に排気口周辺に挟まりバルブ機能を失う恐れがありますので、チューブ、カフ等ノズルに接続されるものに異物等が発生しないものをご使用になるかフィルタ等をご使用ください(※フィルタの使用によりバルブ機能特性の低下抑制を保証するものではありません)。
  • 外装などで吸引ポンプとして使用することは可能ですが、吸引特性は保証の対象外です。