お取引場所の地域-言語を選択してください。

LCP多層基板(メトロサーク™)UWBアンテナ

メトロサーク™の高周波特性を活かした低損失伝送線路付きUWBアンテナを開発しました。
当製品を使用することによりアンテナ設計の簡略化およびマッチング作業の効率化ができるため、UWBアンテナ機能搭載の簡便化が可能です。

UWBアンテナ

主な特徴

  • 1パッチまたは3パッチのUWBアンテナ
  • UWBチャネル5および9に対応
  • B2Bコネクタ付きの低損失伝送線路
  • ToF、AoA、PDoAなどのUWBを利用した測距用途
  • セットへの取り付けが簡単
  • LCPの高い吸湿耐性による安定したUWBアンテナ

ムラタのUWBアンテナの強み

  1. メトロサーク™の伝送線路は従来の樹脂材料の伝送線路に比べて、高周波領域の伝送損失を抑えられるため、お客様の製品の低消費電力化、通信性能向上に貢献できます。
    伝送線路損失のシミュレーション結果比較
  2. メトロサーク™は従来の樹脂基板と比較して吸水/吸湿率の低い樹脂材料を使用し、層と層の接着に接着剤を必要としないため、耐水性/耐汗性能が高く、高信頼性の製品を実現しています。
    アンテナのような共振する機構を持つ製品では、これは重要なパラメータのひとつになります。
    従来のFPC品
    メトロサーク™品

製品ラインアップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 FLQKAZ8-T101 FLQLAZ0-T107
製品タイプ UWBパッチアンテナ(3パッチ) UWBパッチアンテナ(1パッチ)
ステータス サンプル提供可
グレード コンシューマ
周波数 UWB Ch 5 & 9 6.25GHz~8.25GHz
動作温度 −30~85°C
サポートチャネル Ch 9 Ch 5 / Ch 9
外観・サイズ
FLQKAZ8-T101
FLQLAZ0-T107

データシート

詳細の製品の特性や信頼性データなどを掲載したデータシートをダウンロードいただけます。

  • ※データ閲覧にはmy Murataへの会員登録/ログインが必要です。

お問い合わせ

製品に関するご質問やご相談など、お気軽にお問い合わせください。