お取引場所の地域-言語を選択してください。

高圧抵抗高圧抵抗商品の基礎知識

特徴

  • 小型薄型のSIP形状品。
  • 高圧用厚膜抵抗を使用した高性能品。
  • 狭偏差 (±0.5%) 対応可能。
高圧抵抗商品 

シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
高圧電源用(Sタイプ)
製品外観
1素子の製品外観イメージ
2素子の製品外観イメージ
回路図(素子数)
1素子
2素子
抵抗値範囲 1MΩ~10GΩ 10MΩ~1000MΩ
抵抗値偏差 ±0.5%~±20% ±1%~±20%
最高使用電圧
単品使用
2kVDC~20kVDC
モールド使用
3kVDC~35kVDC
モールド使用
10kVDC(0414SBタイプ)
定格電力 0.3W~2.5W 1.0W
製品形態 バルク品 バルク品
  • 2素子品の抵抗値組合せ等については、当社までお問い合わせください。

定格

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 (タイプ名) 抵抗値範囲 最高使用電圧 (DC) 定格電力
単品使用 モールド使用
MHR0307SA 1MΩ to 1000MΩ 2kV 3kV 0.3W
MHR0309SA 1MΩ to 1000MΩ 3.5kV 5kV 0.5W
MHR0409SA 1MΩ to 1000MΩ 3.5kV 10kV 0.6W
MHR0412SA 1MΩ to 1000MΩ 5kV 10kV 0.8W
MHR0414SA 1MΩ to 1000MΩ 6kV 10kV 1.0W
MHR0417SA 1MΩ to 2000MΩ 7kV 12kV 1.1W
MHR0419SA 1MΩ to 2000MΩ 8kV 14kV 1.2W
MHR0422SA 1MΩ to 2000MΩ 9kV 16kV 1.3W
MHR0414SB 10MΩ to 1000MΩ 10kV 1.0W
  • 小型タイプ (MHR03) は、単体抵抗置換え用です。

用途

  • レーザービームプリンター
  • 複写機
  • その他 (エアコン、空気清浄機、ドライヤー、電子レンジ、マイナスイオン関係)

寸法

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 ピッチ (P) 長さ (L)
MHR0□07SA 5.08 7.6
MHR0□09SA 7.62 10.1
MHR0□12SA 10.16 12.6
MHR0□14SA 12.70 15.1
MHR0□17SA 15.24 17.6
MHR0□19SA 17.78 20.2

単位: mm

寸法