お取引場所の地域-言語を選択してください。

高圧抵抗医療機器向け 高圧抵抗器

医療機器向け 高圧抵抗器

村田製作所の高圧抵抗は民生品から医療機器まで幅広くご利用いただいています。
特に、医療機器でも高電圧を必要とするX線や高電位治療器などの用途に多くの採用実績があります。

医療機器での使用用途

  • X線を使用する機器や高電位治療を行う高電圧医療機器
  • PET、CTスキャン(X線)、レントゲン(荷物検査、歯医者等)など

高圧抵抗器は、プリンターや複写機やエアコンなど、身近なオフィス機器や家電に用いられていますが、上記のような高電圧回路が使用される医療機器でも使用します。

医療機器向け 高圧抵抗器

ムラタ 高圧抵抗器の強み

1.狭偏差

  • 村田独自の厚膜印刷と抵抗トリミング技術で狭偏差を実現。
  • 高精度な電圧&電流検出用途に最適です。また狭偏差の抵抗値範囲は下記の通り幅広くカバーしております。
狭偏差の図
  • Dタイプ:1MΩ~200MΩ
  • F & Gタイプ:1MΩ~1000MΩ
  • G & J & K & Mタイプ:1MΩ~2000MΩ
  • J & K & Mタイプ:1MΩ~10000MΩ(10GΩ)

2.独自製品

  • 電圧&電流検出用抵抗は高圧抵抗とソリッド抵抗などを使って構成します。村田高圧抵抗はそういった用途に対して、低い抵抗と高い抵抗を1パッケージにして更に使いやすくした製品を取り揃えています。
独自製品の図

3.ナンバー1

  • 民生から医療機器まで幅広く採用されており、高圧抵抗としては高いシェアを占めています。ワールドワイドのシェアは約75%(当社推定値です。市場や用途により異なります)

ムラタの高圧抵抗器「MHRシリーズ」

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
高圧電源用(Sタイプ)
製品外観
1素子の製品外観イメージ
2素子の製品外観イメージ
回路図(素子数)
1素子
2素子
抵抗値範囲 1MΩ~10GΩ 10MΩ~1000MΩ
抵抗値偏差 ±0.5%~±20% ±1%~±20%
最高使用電圧
単品使用
2kVDC~20kVDC
モールド使用
3kVDC~35kVDC
モールド使用
10kVDC(0414SBタイプ)
定格電力 0.3W~2.5W 1.0W
製品形態 バルク品 バルク品
  • 2素子品の抵抗値組合せ等については、当社までお問い合わせください。