お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサ評価ユニット

  • AMR(磁気)センサ
  • 振動センサ
  • 土壌センサ
  • インターフェースボード
  • デジタル加速度センサ
  • アナログ加速度・傾斜センサ
  • ジャイロ・加速度コンボセンサ

センサ評価ボード

各種センサの動作や特性を確認いただくためのブレイクアウトボードです。センサとその駆動に必要な回路で構成されていますので、お手持ちのマイコンボードやシングルボードコンピュータ等に接続し、評価ボードとしてお試しいただけます。

AMR(磁気)センサ 評価ボード

MR-T150
用途:AMRセンサの動作検証用
実際にご使用頂く環境での味見確認
(製品に両面テープ等で評価ボードと磁石を固定してLEDの点灯による動作確認)

振動センサ 評価ボード

PKGX-22-4041 / PKGX-22-4042
振動を測定し、FFT解析により異常振動を可視化

土壌センサ 評価ユニット

「らくらく実りくん スマホ版」は、土壌センサ : SLT5006から取得したデータを、スマートフォンやタブレット上のアプリにて確認します。アプリはiOS限定です。
その場で確認できるワンショット取得と、自動取得設定(30分・1時間)による継続したデータ取得の2つの機能を搭載しています。Bluetooth®接続のため、データ取得には設置場所付近まで行く必要がありますが、手軽にデータの確認ができます。土壌センサの評価、データロガーとして最適です。

土壌センサ評価ユニットの画像

MEMS評価ユニット

各種MEMSセンサの機能と主要特性を確認いただくための開発ツールです。PCのUSBポートに接続しGUIソフトウェアを用いて操作できます。MEMSセンサを搭載したボード(チップキャリアPCBまたは外部拡張ボード)を、インターフェースボードに接続してご使用ください。